OEV电子膨胀阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

阀体材料

连接尺寸

孔口尺寸

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
OEV电子膨胀阀

OEV电子膨胀阀

1.OEV系列阀门是新的单极电子膨胀阀系列
2.高度工程化的轴承设计,适用于无油应用

技术规格:

  • 产品类型: 500 Steps

完整的产品说明

1、主要用于制冷和轻型商用空调系统;
2、介质:CFC、HCFC、HFO制冷剂及混合物;
3、工作温度:-40~70℃;
4、最大额定压力:700PSI

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
OEV Catalog
×
产品 阀体材料 连接尺寸 孔口尺寸
OEV-AA 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.039in(1.0mm)
OEV-A 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.055in(1.4mm)
OEV-B 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.063in(1.6mm)
OEV-C 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.102in(2.6mm)
OEV-D 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-AA-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.039in(1.0mm)
OEV-A-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.055in(1.4mm)
OEV-B-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.063in(1.6mm)
OEV-C-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.102in(2.6mm)
OEV-D-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-D-S34S7 316 Stainless Steel 1/2ODF x 7/8ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-D-S4S7

687890
J92861