立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
OFS350开放式微型步进驱动器提供3.5Apk输出和12,800步/转分辨率。 它具有脉冲/方向控制接口(OFS350-DRI)或板上振荡器卡(OFS350-OSC),允许本地变频器连接和控制
OFS350系列开放式迷你驱动器提供3.5A输出,分辨率为400-12,800步/转,带有MOSFET三态开关放大器和光隔离电路的步进相序器。放大器通过以恒定的听不见的频率斩波来调节电动机电流。通过DIP开关从32个电平中选择相电流,该开关还控制微步进分辨率。 OFS350-DRI ministepper驱动器接受来自外部控制源的行业标准步进和方向命令信号。 OFS350-OSC驱动器还增加了一个板载时钟源,包括五个光隔离输入,外部速度控制,转速输出,内部电位器,用于加速/减速速率以及高速和低速范围选择。两种版本的驱动器都包含一个可选择的自动功能,可以在电机静止一秒以上时将电机电流降低50%。还有一种开关可选择的自测模式,可以在每个方向上以每秒100步的速度旋转电机半圈。
OFS350开架式Ministepper驱动器 - 共同特点:
•驱动器输入电源:12 ... 42VDC
•输出电流:2.47 Arms / 3.5 Apk
•分辨率:400,1000,2000和12,800步/转
•切换可选的空闲电流降低,0或50%
•用于步进,方向和使能的光隔离5VDC输入(OFS350-DRI)
•光隔离5-12 VDC输入(OFS350-OSC)
•启用输入(关闭电机电流)
•自检(开关可选)
•螺钉端子连接器。
•MOSFET,双H桥,音频PWM放大器
•3态脉冲宽度调制电流控制(开关频率为20-30 KHz)
•驱动器4,6或8引线/尺寸11,14,17,23或34步进电机
•符合CE标准
OFS350-OSC具体特点:
•运行输入:指示驱动器运行或停止
•方向输入:设置旋转方向
•速度输入:选择高速(25rps)或低速(5rps)范围
•抽头输入:0-5V模拟,用于外部速度信号,电位器或操纵杆
•转速输出:5-24V光学隔离,每转100个脉冲
•三个内部微调电位器: - 加速/减速(1-250转/秒/秒)/ - 低速(0-5 rps)/ - 高速(0-25 rps)
•外部速度,电位器或操纵杆3端子类型,1k-10k欧姆
产品 |
---|