OSPE32-ST梯形滚珠丝杠驱动,HD重载球轴承,无杆电动直线执行器 - 派克 Parker

OSPE32-ST梯形滚珠丝杠驱动,HD重载球轴承,无杆电动直线执行器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

OSPE32-ST梯形滚珠丝杠驱动,HD重载球轴承,无杆电动直线执行器

OSPE-ST 32系列梯形滚珠丝杠驱动有丰富的标准化附件可选,拥有IP54防护等级,可应用于低速,低占空比,中等推力。 梯形滚珠丝杠设计可防背隙,可选择应用于垂直方向上。 有效载荷为6000N

技术规格:

  • 产品类型: Linear Actuator
  • 技术: Electromechanical
  • 产品序列: OSP-E
  • 轮廓宽度: 52 mm
  • 传动轴类型: 导轨丝杠式
  • 轴承类型: HD重型循环球轴承导轨式, SLIDELINE Plain Bearing Guide, PROLINE Roller Guide, POWERSLIDE Roller Guide, HD Heavy Duty Recirculating Ball Bearing Guide
  • 最大冲程长度: 2000 mm, 78 inch
  • 最大工作速度: 0.1 m/sec, 3.9 inch/sec
  • 最大加速度: 2 m/sec2, 77.3 inch/sec2
  • 最大推力: FX: 1300 N, FX: 292 lb
  • 负荷能力: FZ: 500 - 6000 N, FZ: 925 N (SLIDELINE), FZ: 1348 N (PROLINE), FZ: 2300 N (POWERSLIDE), FZ: 6000 N (Heavy Duty)
  • 重复性: ±: 0.5 mm, ±: 0.02 inch
  • 惰轮装置选件:
  • 包括其他保护功能: 钢带盖
  • 包括耐腐蚀性:
  • 符合规格: 洁净环境认证(定制选项)
  • 回馈类型:

完整的产品说明

具有三种不同的缸径,种类丰富的导轨,安装和支架选项,以及提供的一体化的集成密封条使其达到IP54的防护等级,并且可以按照客户的要求提供定制化的功能,OSPE-ST梯形滚珠丝杠驱动线性执行器为低速和中等推力,占空比低于10%的应用而设计。梯形滚珠还拥有阻止驱动单元回车的功能,使其成为垂直方向应用的理想选择。

OSPE ... ST系列电动缸的设计具有行业前沿地位,能够覆盖广泛的点对点线性定位应用的成熟方案。OSPE ... ST系列电动缸拥有紧凑的尺寸,使其具有很高的灵活性和良好的匹配性,这些优良的特点,使OSPE ... ST系列电动缸可以很容易的集成到不同设备方案中。

OSPE32-ST系列梯形滚珠丝杠驱动,HD重型循环球轴承,无杆直线执行机构特点:
• 框架宽度为52mm
• +/- 500微米的重复定位精度
• 速度上限为100 mm / sec
• 推力为1300N
• 集成驱动和导轨系统
• 标准行程高达2000mm
• 预先配置的电机,齿轮箱和控制包选项
• 各种配件和安装件
• IP54 防护等级

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859