OSPE50-ST 梯形螺纹丝杠驱动, 滑动衬套导向装置,无杆直线执行器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
OSPE50-ST 梯形螺纹丝杠驱动, 滑动衬套导向装置,无杆直线执行器

OSPE50-ST 梯形螺纹丝杠驱动, 滑动衬套导向装置,无杆直线执行器

可带多种标准配置,防护等级达IP54,OSPE-ST50螺纹丝杠驱动直线执行器,适用低速低工作周期和中等推力场合。梯形螺纹丝杠可防止背部驱动,适合于垂直应用场合且有效载荷强度可达1500N。

技术规格:

  • 产品序列: OSP-E
  • 轮廓宽度: 87 mm
  • 传动轴类型: 螺纹丝杠
  • 轴承类型: 衬套或 PowerSlide 或ProLine, POWERSLIDE, PROLINE
  • 最大冲程长度: 2500 mm, 98 inch
  • 最大工作速度: 0.15 m/sec, 5.9 inch/sec
  • 最大加速度: 2 m/sec2, 77.3 inch/sec2
  • 最大推力: FX: 2500 N, FX: 562 lb
  • 负荷能力: FZ: 250 - 1500 N, 1500 (滑动轴承) | 1699 (PowerSlide) | 5626 (ProLine) N, 1699 N (PowerSlide), 5626 N (ProLine)
  • 重复性: ±: 0.5 mm, ±: 0.02 inch
  • 惰轮装置选件:
  • 包括其他保护功能: 钢防尘带
  • 包括耐腐蚀性:
  • 符合规格: 洁净室检测认证 (客户定制)
  • 回馈类型:
  • 防护等级: IP54

完整的产品说明

具有三种缸径,多种导向装置,多种安装和滑块选项,内置密封带防护等级可达IP54,还有多种可供选择的其他客户定制特征的OSPE-ST梯形螺纹丝杠驱动直线执行器,适用于工作周期低于10%的低速和中等推力的应用场合。梯形螺纹丝杠也可预防背部驱动,使其适合于垂直应用。


经过实际应用的验证证明OSPE…ST的设计属行业前沿水平,可以适用于非常广泛的点对点的直线定位的应用场合。整个单元紧凑的尺寸加上OSPE…ST的灵活性和更大化的可配置性,使OSPE…ST可以简单轻松地集成到机器上。


滑块集成了滑动衬套导向装置的OSPE…ST可以更平稳的传送负载,OSPE…ST同时是一个能够非常有效节约成本的方案。为了进一步扩展OSPE…ST的灵活性, 也可以提供可以集成到执行器上的两个不同的外部的导向装置。这些导轨选项真正大幅度提升了这个单元的性能,并且可以安装在不同位置(执行器的顶部、底部或侧面),甚至可以改装在现有的执行器上。

OSPE50-ST 梯形螺纹丝杠驱动, 滑动衬套导向装置,无杆, ,直线执行器的特征:
• 执行器外部宽度 87mm
• 重复定位精度 +/- 500微米
• 速度上限 150 mm/sec
• 推力上限2,500N
• 内置驱动和导向系统
• PowerSlide 和ProLine 导向的选项可以扩展执行器的性能
• 标准行程可达 2,000mm
• 预配置马达, 减速器和控制配套装置可选
• 多样的配件和安装附件选项
• IP54 防护等级

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514