当含油的冷凝液有效的从压缩空气系统中被除去时,根据法律对废弃物的限制,它在油含量没有被降低之前是不能直接排放出去的。对压缩空气冷凝液使用合法的,环境友好的处理方法,可以进一步提高系统效率。
简单、经济和环保的解决方案是使用派克爱尔泰克OWS系列油水分离器。
OWS系列油水分离器的安装是冷凝液管理系统的一部分,在收集的冷凝液中它可以简易降低油浓度。这也将协助公司取得ISO 14001。
将水中油浓度降低到一个允许的水平可使大量清洁的水,最高达99.9%的总冷凝液,可安全排放到下水道。仅剩下相对少量的浓缩油要合法而经济的处理。特点与优势是有助于保护环境。
在客户现场高效地将油水分离并返回高达99.9%的冷凝液排放到下水道。符合贸易污水排放法规。与传统的处理方法相比拥有快速回收期。安装,运行和维护都十分简易,有助于您实现ISO 14001认证。