气缸活塞杆端部安装 - ISO 8139 关节轴承 AP6 /派克气动-欧洲 | #P1S-4PRT


LOADING IMAGES
P1S-4PRT

气缸活塞杆端部安装 - ISO 8139 关节轴承 AP6 /派克气动-欧洲 | #P1S-4PRT

关节轴承用于符合ISO 15552、ISO 21287、ISO 6431和ISO 6432标准缸径Ø10-320mm气缸的铰接运动 。可提供表面处理钢或不锈钢。 使用随气缸一起提供的安装螺母安装到执行器活塞杆上。


技术规格:

  • 与...共同使用: P1S
  • 结构材料: Stainless Steel
  • 孔径: 80 mm
  • 产品类型: P1S-4PRT : 不锈钢 AP6 关节轴承 - 80/100mm 缸径

物品信息

旋转杆眼用于ISO 15552,ISO 21287,ISO 6431和ISO 6432气缸的铰接运动,孔径Ø10mm至Ø320mm。 可提供表面处理钢或不锈钢。 使用随气缸提供的安装螺母安装在执行器活塞杆上。

旋转杆眼AP6:
•根据ISO 8139安装气缸杆
•材料:
      - 旋转杆眼:表面处理钢
      - 符合DIN 648K标准的旋转轴承:淬硬钢
      - 旋转杆眼:不锈钢
      - 符合DIN 648K标准的旋转轴承:不锈钢
•适用于P1D,P1P,P1A和P1S产品系列
•使用随气缸提供的安装螺母安装在执行器活塞杆上

性能特点:
- 对于气缸类型:P1D | P1P | P1A |P1S
- 孔径:10mm | 12毫米| 16毫米| 20毫米| 25毫米| 32毫米| 40毫米| 50mm | 63毫米| 80毫米| 100mm | 125mm | 160mm | 200mm | 250mm |320毫米
- 证书:ISO 8139
- 材质:表面处理钢| 不锈钢
- 耐腐蚀性:是的

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A87859