网络连接 - P2M工业以太网的网络节点模块 - 派克 Parker

网络连接 - P2M工业以太网的网络节点模块 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

网络连接 - P2M工业以太网的网络节点模块

P2M工业以太网节点模块可简单、经济高效地连接到任何工业以太网网络,可以将3个系列的阀产品(Moduflex,H Micro和H ISO阀门)连接到工业以太网。

技术规格:

  • 应用: 气动
  • 现场总线协议: EtherNet/IP, ProfiNET IO, EtherCAT, EtherNet PowerLink, Modbus TCP, CC-Link IE
  • Inputs/Outputs: H ISO和H Micro阀最多控制24个电磁线圈;Moduflex阀最多控制19个电磁线圈
  • 选件: 没有扩展选项
  • 配置: H ISO和H Micro阀最多控制24个电磁线圈;Moduflex阀最多控制19个电磁线圈
  • 阀门类型: 网络节点模块
  • 介质: 惰性气体
  • 功能: 阀端板
  • 启动类型:
  • 最高运行温度: 55 °C, 131 °F
  • 品牌: 派克
  • 技术: 气动

完整的产品说明

P2M工业以太网节点模块是一个有24个数字输出(电磁线圈)的模块,可以将我们的3个阀门系列:Moduflex阀,H Micro或H ISO系列(5种尺寸的15407-2和5599-2)连接到当前最受欢迎的工业以太网。 易集成、易诊断,实现了低成本的网络连接。

市场:
汽车产线
包装设备
通用工业

特点与优势:
该产品旨在降低设备的整体连接成本,帮助消除错接的风险,减少配置时间并提高交互操作性,易于集成到现有的网络拓扑结构中。

•可连通性-P2M以太网节点模块可以通过以太网协议连接Moduflex阀,H Micro或H ISO系列通用阀。 阀岛最多允许带19个Moduflex阀的电磁线圈,以及带最多24个H系列Micro和H系列ISO阀的电磁线圈。

•诊断– P2M以太网节点模块通过LED提供本地诊断数据,并通过以太网提供远程诊断数据。 诸如电压监视,温度警告,电磁阀短路和通讯错误之类的诊断程序可以简化诊断程序并支持预防性维护。

•易于集成-P2M以太网节点模块提供了一个嵌入式网页,用于监视和配置。 它提供了易于连接的功能,并具有选择快速启动模式的能力。 易于配置和利用,无需专用工具。

•具有兼容安全电源能力– P2M以太网节点模块具有“兼容安全电源能力”,这允许兼容测试脉冲(OSSD),并可以遵守机械指令从安全输出设备提供辅助电源。

•适用于EtherNet / IP,ProfiNET IO,EtherCAT,以太网Powerlink,Modbus TCP和CC-Link IE网络协议

应用:
•物料搬运
•车身总成
•组装线
•机械手末端工具(EOAT)
•自动化工业设备

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687577