P3Y FRL Regulators (Standard/Pilot) - Europe | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
P3Y FRL Regulators (Standard/Pilot) - Europe P3Y FRL Regulators (Standard/Pilot) - Europe

P3Y FRL Regulators (Standard/Pilot) - Europe

P3YP是90mm出厂设置/固定的电子减压阀,带有3/4”和1”的BSPP / NPT接口。P1的压力可达16 bar,P2的范围为0至7&10 bar。温度从0°C到50°C。提供高达333dm³/ s的流量

技术规格:

  • 阀体材料: Aluminum
  • 密封材料: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • 产品类型: Electronic Proportional Regulator, Electronic Proportional Regulator
  • 介质: 40μ Filtered compressed air | Inert gas, Inert Gases filtered to 40 micron
  • 显示屏类型: N/A
  • 配置: Factry set / Fixed
  • 压力控制范围: 0 to 145 psig, 0 to 10 bar
  • 入口额定压力: 232 psig, 16 bar
  • 最大流速: 706 SCFM, 333 dm3/sec
  • 端口类型: BSPP | NPT, NPT
  • 端口尺寸: 3/4" | 1" inch, 1 inch
  • 工作温度: 32° to 122° °F, 0° to 50° °C
  • 重量: 1.2 kg, 2.65 lb
  • 防护等级: IP65
  • 输入电压: 24 VDC +/- 10%
  • 功耗: 3.6 W
  • 控制方法: 0 to 10 V | 0 to 20 mA | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA
  • 电气连接: M12 (5-Pin)
  • 符合规格: CE: Standard | EMC: according to directive 89/336/EEC (EN 61000-6-1:2001, EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-3:2001, EN 61000-6-4:2001), EMC : according to directive 89/336/EEC (EN 61000-6-1:2001, EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-3:2001, EN 61000-6-4:2001)

完整的产品说明

P3YP预设电子比例减压阀包括一个由闭环系统控制的活塞式气动压力减压阀,以提供更好的性能和可靠性。它允许与电子控制信号成比例地调节出口压力。该装置在出厂时已设置,只能用于0-10V、0-20mA或4-20mA的控制信号。常闭(NC)或强制排气常开(NO)选项。可以订购常闭(NC)或强制排气常开(NO)选项的设备。对于强制排气选项,当电源电压丢失时,设备将自动将调节后的压力排放至零。内部微型阀与现场可转换模拟输入控制信号0-10V、0-20mA或4-20mA以成比例的方式控制输出压力。内部压力传感器测量减压阀的输出压力,并向控制器提供反馈信号。设定点和反馈之间的任何差异都将转换为数字信号,该数字信号将使一个内部电磁阀通电,校正减压阀的输出压力。市场•空气和天然气•电器•工厂自动化•机床•其他。工业•其他。制造•成型•包装机械•印刷和标记设备•车辆组装设施•服装•食品和饮料•其他。加工 特点/优点•集成的3/4”或1”接口(BSPP和NPT)•准确的输出压力•响应时间极快•坚固而轻巧的设计应用•焊接应用•物料搬运•取放•流量调节•压力调节•定位

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859