立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克1/2" 2-通 常闭角座阀 可提供当介质为空气、惰性气体或液体时为232 psi或介质为蒸汽时为130 psi的工作压力,流量因子为 5.5 Cv. 它们能够处理高达356华氏度的腐蚀性溶液。
派克2通,角体,常闭,1/2“阀门能够在高达356°F的高温下处理腐蚀性溶液。它们具有耐用的铝制或不锈钢执行器外壳,可提供座椅或座椅下方配置流程应用程序,并符合94/9 / CE规范。
孔尺寸:0.51“
流量系数(Cv):5.5
工作压力上限(psi):空气,惰性气体或液体上限232 psi;和蒸汽130磅/平方英寸
先导气压下不低于(psi):43.5
执行器尺寸:32,40或50(mm)
介质:空气,惰性气体或蒸汽 - 流过阀座;液体(防水锤) - 座椅下流动
媒体温度上限:365 F.
应用:
•食品和饮料加工
•水技术与治疗
•注塑机上的冷却系统
•制药和化妆品行业
•化学工艺技术
•制冷和冷却热交换器
•水应用:采矿,水泥/混凝土系统,纸浆和造纸
•腐蚀性流体的一般工业应用
•工业洗衣设备
| 产品 |
|---|