派克2通电磁脉冲式,1"通用电磁阀 - 派克 Parker

派克2通电磁脉冲式,1"通用电磁阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

派克2通电磁脉冲式,1通用电磁阀

派克2通电磁脉冲式,1"通用电磁阀

派克2通电磁脉冲式G1"通用电磁阀提供高达12bar的工作压力和高达6.6m3/h的流量系数,并为所有通用的流体控制,提供了多种阀体和密封材料的应用。

技术规格:

  • 产品序列: General Purpose Solenoid Valves
  • 阀门类型: 2-Way
  • 功能: Latching (Electric Impulse)
  • 端口尺寸: 1 inch
  • 输入电压: 220-230VAC/50-60Hz or 24VDC
  • 阀体材料: Brass
  • 密封材料: FKM
  • 孔口 1 尺寸: 18 mm
  • 流量系数 1: 6.6 m3/hour, 110 L/min
  • 功耗: 11 to 13 W
  • 线圈类型: Screw terminal 40 mm
  • 最大压差: 12 bar
  • 最小压差: 0.3 bar
  • 端口数量: 2
  • 启动类型: Pilot Operated
  • 介质: General Purpose for Air, Liquids, Gases and Oil
  • 端口类型: BSP
  • 孔口 2 尺寸: n/a
  • 流量系数 2: n/a
  • 最低流体温度: n/a
  • 最高流体温度: n/a
  • 符合线圈规格: IP44

完整的产品说明

派克2通电磁脉冲式G1"电磁阀适用于各种有无压差的应用场合,最适用于空气,液体和气体,这种电磁阀的阀体主要采用黄铜或不锈钢材质,并可灵活选用多种材质的密封件,使其适用于压缩空气,液体和天然气等多种流体介质,且具有良好的化学兼容性。


孔口尺寸:最大18mm
流量系数(KV):高达6.6m3/h
工作压力差(MOPD):最高12bar
介质:空气,气体,水和轻油
最大介质温度:不适用
功耗:从11W到13W

应用:
•空气压缩机
•水处理和净化
•冷却系统
•灭菌器
•分析仪和诊断设备
•医疗和牙科设备
•焊接设备
•润滑设备
•饮料自动售货机
•燃油炉
•加湿和雾化设备
•移动设备
•纺织和干洗机
•灌溉设备
产品

687890
A18171