派克5通双线圈式,3/8"通用电磁阀 - 派克 Parker

派克5通双线圈式,3/8"通用电磁阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

派克5通双线圈式,3/8通用电磁阀

派克5通双线圈式,3/8"通用电磁阀

派克5通双线圈式,3/8"通用电磁阀提供高达10bar的工作压力和高达21l/min的流量系数,并为所有通用的流体控制,提供了多种阀体和密封材料的应用。

技术规格:

  • 产品序列: General Purpose Solenoid Valves
  • 阀门类型: 5-Way
  • 功能: Dual Solenoid
  • 端口尺寸: 3/8 inch
  • 输入电压: 220-230VAC/50Hz or 24/28VDC
  • 阀体材料: 316L Stainless St.
  • 密封材料: NBR
  • 孔口 1 尺寸: 8 mm
  • 流量系数 1: n/a, 21 L/min
  • 功耗: 0.3 to 9 W
  • 线圈类型: DIN, Screw, Explosion Proof and Flame Proof, from 32 to 50 mm
  • 最大压差: 10 bar
  • 最小压差: 2 bar
  • 端口数量: 5
  • 启动类型: Pilot Operated
  • 介质: General Purpose for Air, Liquids, Gases and Oil
  • 端口类型: NAMUR, NPT
  • 孔口 2 尺寸: n/a
  • 流量系数 2: n/a
  • 最低流体温度: n/a
  • 最高流体温度: n/a
  • 符合线圈规格: IP44, IP65, IP66 or IP67

完整的产品说明

派克5通双线圈式G3/8"通用电磁阀电磁阀适用于各种有无压差的应用场合,最适用于空气,液体和气体,这种电磁阀的阀体主要采用黄铜或不锈钢材质,并可灵活选用多种材质的密封件,使其适用于压缩空气,液体和天然气等多种流体介质,且具有良好的化学兼容性。

孔口尺寸:高达8mm
流量系数(KV):高达21l/min
工作压力差(MOPD):最高10bar
介质:空气,气体,水和轻油
最大介质温度:不适用
电气:从0.3W到9W

应用:
•空气压缩机
•水处理和净化
•冷却系统
•灭菌器
•分析仪和诊断设备
•医疗和牙科设备
•焊接设备
•润滑设备
•饮料自动售货机
•燃油炉
•加湿和雾化设备
•移动设备
•纺织和干洗机
•灌溉设备
产品

687890
A18171