派克自动控制器 - PAC120系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

通讯接口

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
派克自动控制器 - PAC120系列 派克自动控制器 - PAC120系列 派克自动控制器 - PAC120系列

派克自动控制器 - PAC120系列

派克自动控制器PAC120是为快速和精密的液压自动控制而开发。紧凑的PLC可在压机和压铸机等苛刻应用中实现更高的效率和产品质量。

技术规格:

  • 产品类型: Programmable Automation Controller
  • 壳体材料: Aluminium strap, plastic, IP20, Plastic, IP20
  • 安装类型: 35 mm DIN rail
  • 安装位: Vertical, stackable, stackable
  • 语言: IEC 61131-3
  • 轴数量: Up to 40 (with PACHC)
  • 软件: Application: CODESYS V3 Soft SPS
  • 可视化: Web visualization
  • Inputs/Outputs: 1x DI 1 ms
  • CPU: i.MX6 SoloX Freescale 1 GHz
  • 操作系统: Linux RT
  • 电源电压: 24 V DC VDC
  • 最低运行温度: 0 °C
  • 最高运行温度: 55 °C
  • 符合规格: CE<br/>EMC<br/>UL listed, UL, RoHS
  • 重量: 0.2 kg kg
  • 技术: Hydraulics
  • 产品风格: Mini-IPC
  • 电气连接: 36-pol Spring-type Connector with Mech. Ejector
  • 防护等级: IP20

完整的产品说明

派克的自动控制器PAC120是为快速和精密的液压自动控制而开发。紧凑型PLC具有集成的可编程软件和EtherCAT主站功能,它与控制模块PACHC相结合,可以控制多达20个液压轴的位置和力/压力。结合PACIO模块,它可以接管全部控制权。由于紧凑的外形和模块化设计,PAC120可用于多种不同的应用。首先可以通过板载工业以太网和OPC UA接口与其他系统进行数据交换。其次,可以使用接口和总线模块来实现更多的通信链接。这也有助于现有控制架构中的系统集成。使用扩展模块可以激活外部EtherCAT从站。市场:•工业•机床•成型 特点/优点:•用于编程逻辑、IO、可视化和运动的单一集成开发环境;减少了应用程序开发的时间•针对带两个或多个控制阀的压机和压铸机的控制进行了优化•IEC61131-3和PLCopen Motion;标准化编程•模块化系统;可以通过附加模块适合相应的应用•紧凑外形;需要较少的电控柜安装空间•免费的预配置软件模块,降低了编程工作量,加快了调试速度•可根据要求提供定制的软件解决方案•硬件和软件来自同一家厂商,简化了购买和服务•OPC Ua;可随时用于物联网,机器联网的先决条件应用:•适用于一般液压应用•压机•压铸机•金属成型•机床•注塑机配件:派克控制模块PACHC PACHC是一个控制模块,可对1-2个液压轴进行高动态和精密控制。它是为在派克自动控制器PAC120上运行而开发。该设备是EtherCAT从机,在派克 E-Bus上运行。与总线耦合器PACIO-400-00一起,可以在标准EtherCAT网络中使用。PACHC连接到本地模拟传感器(例如压力和力传感器)和数字位置反馈系统,用于记录实际值。液压阀通过模拟输出进行控制。派克远程I / O系统PACIO PACIO系统包括用于数字、模拟和温度信号以及通信接口的各种模块。这些模块通过用于本地架构的内置EtherCAT总线直接连接到控制器,并通过扩展器和总线耦合器模块扩展到远程位置,从而支持本地和分布式I / O架构。PACIO通过EtherCAT总线进行本地通信,因此提供了高速EtherCAT的全部功能和吞吐量,可以符合苛刻的实时要求。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 通讯接口
PAC120-PWP01-3X-00-01 Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: Profinet I/O, IRT
PAC120-PWE01-3X-00-01 Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: EtherNet/IP Adapter
PAC120-PWT01-3X-00-01 Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: EtherCAT Slave

687890
687478