FULFO® PARMAX™ RCP 液体过滤器滤芯 - 派克 Parker

FULFO® PARMAX™ RCP 液体过滤器滤芯 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

型号

微米额定值

管壳长度

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

FULFO® PARMAX™ RCP 液体过滤器滤芯

FULFO® PARMAX™ RCP 液体过滤器滤芯

Fulflo® ParMax™ RCP系列高流量滤芯用于多种液体过滤应用中去除污染物。它提供了适用于饮用水的NSF/ANSI/CAN 61认证选项(仅限EPDM密封)。

技术规格:

  • 分部: Industrial Process Filtration Division
  • 品牌: Parker
  • 产品序列: RCP
  • 额定外径: 6.3"
  • 额定内径: 3"
  • 过滤器构造: Pleated
  • 过滤器材料: Polypropylene
  • 端盖配置: SOE - Open top w/ handle outer 435 o-ring seal, closed bottom, SOE - Open top w/ handle outer chevron-style seal, closed bottom
  • 端盖材料: Polypropylene
  • 阀体材料: Polyproyplene
  • 最高运行温度: 180 F
  • 变出压差: 35 PSID
  • 最大压差: 50 PSID
  • pH 范围: 2-14
  • 流动方向: Inside-to-Outside
  • 数量/箱: 1
  • 产品类型: Filter Cartridge
  • 行业: Industrial, Food and Beverage
  • 应用: Liquid Particulate Filtration
  • 技术: Filtration

完整的产品说明

Fulflo® ParMax™ RCP系列是一种直径为 6 英寸的大尺寸滤芯,设计流向为从内向外。这种设计具有几个优点。它允许单个滤芯内具有高流通能力,与传统的2.5英寸和3英寸直径设计相比,需要的滤芯数量更少。它将污染物困在滤芯内部,因此容器保持清洁。它提供NSF/ANSI/CAN 61认证选项,适用于饮用水,其所有结构材料均符合FDA和CFR 21条款要求,适用于可饮用和可食用液体接触。

ParMax滤芯可用于Parker品牌XP系列滤料容器或具有类似适配性和功能的竞争对手的容器中。

行业
• 工业和化学加工
• 食品和饮料

特点/优势
• 提供NSF/ANSI/CAN 61认证选项,适用于饮用水
• 提供符合FDA要求材质的选项,适用于CFR 21规定的可饮用和可食用液体接触
• 单个滤芯具有高通量
• 6 "大直径设计与标准 2.5 "过滤器相比,流量更高,在线时间更长。
• 安装或拆卸滤芯不需要任何工具,集成的手柄端盖提供了简单安全的设计,减少了更换停机时间。
• 安装或拆卸滤芯不需要任何工具,集成的手柄端盖提供了简单安全的设计,减少了更换停机时间。
• 内向外的水流确保杂质被截留在滤芯内,从而在更换时提供更清洁、更轻松的抽取。
与标准 O 形密封圈相比,派克的Chevron密封圈能够有效实现密封,尤其是在支撑网篮圆整度不高的情况下(硅胶密封样式不适用)。

应用
• 工艺用水
• 饮用水
• 市政用水
• 循环水
• 食品和饮料
• 食用油
• 切削油
• 化学品
• 溶剂
显示第 1 至 40 项结果,共 40 项

687890
702106