立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
标准PE系列精密直联式行星减速机拥有60-115mm的外形尺寸,可提供高扭矩,低背隙,高输入速度和小尺寸封装,并具有出色的性价比。
PE系列行星齿轮箱是PS系列的完美替代品,适用于所有需要相当低背隙的应用。
PE系列经济型直列行星减速机 - 特点:
•框架尺寸:60 - 115mm
•比率选项:3:1 - 512:1
•反冲:小于8弧分
•效率:高达96%
•安静操作:小于65db
•高输入速度:高达8000 RPM
•出色的性价比
•高输出扭矩
•PCS-2系统
•高品质(ISO 9001)
•任何可能的安装位置
•简单的电机配件
•终身润滑
•旋转方向等方向
•平衡电机小齿轮
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。