F42系列软管 - 耐磷酸酯基液压油,工作压力为6000PSI | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(尺寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
F42系列软管 - 耐磷酸酯基液压油,工作压力为6000PSI

F42系列软管 - 耐磷酸酯基液压油,工作压力为6000PSI

派克F42系列软管是耐磷酸酯的软管,全尺寸工作压力恒压为6000 PSI,是为耐严苛的航空液压油应用设计的。

技术规格:

  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 盖材料: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • 介质: Petroleum Hydraulic Fluids
  • 最大运行压力: up to 420 bar, 42.0 MPa, 6000 psi
  • 符合规格: n/a
  • 兼容配件: 79 Series
  • 重量: 0.83 to 3.96 kg/m, 0.56 to 2.66 lb/ft
  • 内径: 1/2 to 1-1/4 inch, 12.5 to 31.5 mm
  • 应用: Hydraulics, Industrial
  • 软管加固材料: 4 or 6 Spirals of Steel Wire
  • 尺寸: -12 to -20
  • 最小弯曲半径: 8 to 17-1/2 inch, 200 to 445 mm
  • 外径: 0.97 to 1.97 inch, 25.0 to 50 mm
  • 软管内管材料: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • 盖颜色: Green
  • 最高运行温度: 176 °F, 80 °C

完整的产品说明

派克F42系列软管是一款耐磷酸酯的软管,全尺寸工作压力恒压为6000 PSI,是为耐严苛的航空液压油应用设计的。F42系列软管使用四层或六层螺旋钢丝增强,并使用EPDM橡胶外胶层,使其非常耐用。尺寸范围从1/2英寸至1¼英寸,以符合不同市场的要求。

市场:
•  地面支援设备
• 工业

特点与优势:
• 全尺寸6000 PSI
• 使用EPDM O形圈面密封件和合适的接头一起使用时,成为无泄漏总成。
• 绿色EPDM外胶层,用于防护

应用:
• 磷酸酯基液压油

适配接头:
• 79 系列接头

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(尺寸)
F42-12 -12
F42-16 -16
F42-20 -20

687890
687583