闭环控制电控模块 - PID00A-40* 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

技术选件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
闭环控制电控模块 - PID00A-40* 系列

闭环控制电控模块 - PID00A-40* 系列

派克PID00A-40* 系列是电子模块,用于闭环控制,可满足对于阀的位置、压力和速度控制要求,它集成了电子元件和阀芯位置反馈功能。

技术规格:

  • 产品序列: 电子模块
  • 启动类型: N/A
  • 安装类型: 卡扣安装
  • 安装位: Unrestricted
  • 阀体材料: Polycarbonate
  • 功能: Closed loop control
  • 最大运行压力: N/A
  • 压力控制范围: N/A
  • 最大流速: N/A
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: N/A
  • 与流体类型共同使用: N/A
  • 接口类型: RS232C
  • 运行电流: Max. 0.1 A
  • 输入电压: 18 to 30 VDC
  • 符合规格: IP20 acc. EN 60529; V0 acc. UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
  • 电气连接: Screw terminals 0.2 to 2.5 mm2, disconnectable
  • 电缆类型: 0.5 MM2 overall braid shield for sensor and signal (AWG20)
  • 电缆长度: 50 m
  • 重量: 0.16 kg

完整的产品说明

Parker PID00A-40* 是电子模块,用于闭环控制(轨道安装)。体积小,易于安装,使用可装拆端子使接线时间节省。它是比例方向阀集成了电子器件和阀芯位置反馈功能,可以用于位置、压力和速度控制。电路的数字设计通过适用的接口程序为阀提供了良好的精度和最佳适用性。

市场:
• 工业
• 机床

特点与优势:
• 经过验证的设计 - 确保运行可靠
• 数字电路设计 - 实现最佳阀性能
• 免费PC用户软件(www.parker.com/propxd) - 满意适用
• 交货时间短 - 不需要仓储
• 扩展 PID 控制
• 带位置反馈的速度控制
• 差分输入级,具有不同的信号选项
• 具有不同输出选项的输出级
• 四象限斜坡功能
• 状态指示灯
• 可装拆端子连接
• 符合相关的欧洲 EMC 标准

应用:
• 适用于一般液压应用
• 机床
• 通用压机

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 技术选件
PID00A-400 Standard
PID00A-401 Linearization of valve behaviour

687890
687478