先导式减压阀,板式 - R4R / R4R*P2 系列,管式安装 - R4R / R4R*P2系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

启动类型

端口连接

运行类型

主体类型

压力控制范围

压力调节控制类型

开关选件

输入电压

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
先导式减压阀,板式 - R4R / R4R*P2 系列,管式安装 - R4R / R4R*P2系列 先导式减压阀,板式 - R4R / R4R*P2 系列,管式安装 - R4R / R4R*P2系列 先导式减压阀,板式 - R4R / R4R*P2 系列,管式安装 - R4R / R4R*P2系列 先导式减压阀,板式 - R4R / R4R*P2 系列,管式安装 - R4R / R4R*P2系列

先导式减压阀,板式 - R4R / R4R*P2 系列,管式安装 - R4R / R4R*P2系列

派克R4R 系列管式先导式减压阀系列确保液压系统二次侧的压力恒定。S4R * P2 系列可通过先导比例电磁铁进行连续调节。

技术规格:

  • 产品序列: Pressure valve
  • 最大运行压力: 接口A、B、X 350; 接口Y减压,“接口A、X 350; 接口B、Y 30 bar
  • 排水选件: 由先导头部出来的外部排油管(Y1)
  • 启动类型: Manual, Solenoid
  • 重量: 3.2 - 8.4 kg
  • 最大流速: N/A
  • 流速: Depending on size, 60 - 450 L/min
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: NBR, FPM
  • 最大压力设置: 350 bar
  • 安装类型: Pipe mounting
  • 阀体材料: Cast iron

完整的产品说明

Parker R4R 系列是多功能管式手动调节先导式减压阀,而 R4R*P2 是比例电磁铁调节。它们可提供大流量,并确保液压系统次级部份保持恒定的压力。该压力恒定不受主系统压力影响,二次压力降低到设定的压力。为了避免执行器的意外运动,阀处于常闭状态。对于单个功能 - 没有使用阀块 - 阀门可以直接放置在管道上。

R4R * P2 系列另外还有一个比例电磁铁操作的先导级和一个主插装阀。它与数字放大器模块 PCD00A-400 相结合,可以达到最佳性能。

市场:
• 工业

特点与优势:
• 多种选择 - 适用于几乎所有应用
• 灵活多变的安装方式 - 使集成变得容易
• 常闭位置 - 避免非预期的执行器运动
• 高达 450 l / min 的大流量 NG32(G1¼”) - 相对于该阀门尺寸的最佳效率
• 交货时间短 - 不需要仓储
• 通过手动调节进行操作
• 可提供 2 个接口(L 体)或 3 个接口(T 体)
• 3 个压力级:105、210、350 bar
• 3 种调整方式:
    - 手旋钮
    - 带铅封的橡胶螺母
    - 油缸锁

R4R * P2 系列自有特点/优点:
• 使用比例电磁铁操作的先导
• 通过比例电磁阀连续调节
• 最适合数字放大器模块 PCD00A-400
• 机械最大压力调节

应用:
• 适用于一般液压应用

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 启动类型 端口连接 运行类型 主体类型 压力控制范围 压力调节控制类型 开关选件 输入电压 密封材料
026-20072-0 Manually NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 105 bar Hand knob Omit Omit NBR
R4R03-56112P2G0RB1 Proportional NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 105 bar Hand knob Omit 12 VDC NBR
R4R03-56132B1 Manually NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 105 bar Acorn nut with lead seal Omit Omit NBR
R4R03-56142B1 Manually NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 105 bar Cylinder lock Omit Omit NBR
026-20170-0 Manually NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 210 bar Hand knob Omit Omit NBR
026-67426-G Proportional NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 210 bar Hand knob Omit 12 VDC NBR
R4R03-56332B1 Manually NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 210 bar Acorn nut with lead seal Omit Omit NBR
R4R03-56342B1 Manually NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 210 bar Cylinder lock Omit Omit NBR
016-95986-0 Manually NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 350 bar Hand knob Omit Omit NBR
056-40325-G Proportional NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 350 bar Hand knob Omit 12 VDC NBR
026-22648-0 Manually NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 350 bar Acorn nut with lead seal Omit Omit NBR
R4R03-56532P2G0RB1 Proportional NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 350 bar Acorn nut with lead seal Omit 12 VDC NBR
R4R06-56132B1 Manually NG25 / G1" Pilot Threaded T-body 105 bar Acorn nut with lead seal Omit Omit NBR
R4R06-56312B1 Manually NG25 / G1" Pilot Threaded T-body 210 bar Hand knob Omit Omit NBR
R4R06-56512B1 Manually NG25 / G1" Pilot Threaded T-body 350 bar Hand knob Omit Omit NBR
R4R06-56512P2G0RB1 Proportional NG25 / G1" Pilot Threaded T-body 350 bar Hand knob Omit 12 VDC NBR
026-99810-0 Manually NG25 / G1" Pilot Threaded T-body 350 bar Acorn nut with lead seal Omit Omit NBR
R4R06-56532P2G0RB1 Proportional NG25 / G1" Pilot Threaded T-body 350 bar Acorn nut with lead seal Omit 12 VDC NBR
056-40441-H Proportional NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 105 bar Hand knob Vent function: solenoid not activated, pressure reducer non-active 24 VDC FPM
026-20305-0 Manually NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 105 bar Hand knob Omit Omit NBR
026-27625-0 Manually NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 105 bar Acorn nut with lead seal Omit Omit NBR
026-99262-G Proportional NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 105 bar Acorn nut with lead seal Omit 12 VDC NBR
026-20217-0 Manually NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 210 bar Hand knob Omit Omit NBR
R4R06-5D312B5 Manually NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 210 bar Hand knob Omit Omit FPM
026-70231-G Proportional NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 210 bar Hand knob Omit 12 VDC NBR
026-43812-0 Manually NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 210 bar Acorn nut with lead seal Omit Omit NBR
016-95992-0 Manually NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 350 bar Hand knob Omit Omit NBR
016-95992-5 Manually NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 350 bar Hand knob Omit Omit FPM
R4R06-5D512P2G0RB1 Proportional NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 350 bar Hand knob Omit 12 VDC NBR
056-40369-G Proportional NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 350 bar Hand knob Omit 12 VDC FPM
026-20852-0 Manually NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 350 bar Acorn nut with lead seal Omit Omit NBR
056-40641-G Proportional NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 350 bar Acorn nut with lead seal Omit 12 VDC NBR
026-46043-0 Manually NG32 / G1 1/4" Pilot Threaded L-body 105 bar Hand knob Omit Omit NBR
056-40252-G Proportional NG32 / G1 1/4" Pilot Threaded L-body 105 bar Hand knob Omit 12 VDC NBR
026-46031-0 Manually NG32 / G1 1/4" Pilot Threaded L-body 210 bar Hand knob Omit Omit NBR
026-46031-5 Manually NG32 / G1 1/4" Pilot Threaded L-body 210 bar Hand knob Omit Omit FPM
026-43906-0 Manually NG32 / G1 1/4" Pilot Threaded L-body 210 bar Acorn nut with lead seal Omit Omit NBR
026-47236-0 Manually NG32 / G1 1/4" Pilot Threaded L-body 350 bar Hand knob Omit Omit NBR
026-56620-0 Manually NG32 / G1 1/4" Pilot Threaded L-body 350 bar Acorn nut with lead seal Omit Omit NBR
056-40640-G Proportional NG32 / G1 1/4" Pilot Threaded L-body 350 bar Acorn nut with lead seal Omit 12 VDC NBR
R4R03-56512B5 Manually NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 350 bar Hand knob Omit Omit FPM
R4R06-56112B1 Manually NG25 / G1" Pilot Threaded T-body 105 bar Hand knob Omit Omit NBR
R4R06-56112P2G0RB1 Proportional NG25 / G1" Pilot Threaded T-body 105 bar Hand knob Omit 12 VDC NBR
R4R06-56512P2G0QB1 Proportional NG25 / G1" Pilot Threaded T-body 350 bar Hand knob Omit 24 VDC NBR
026-99753-H Proportional NG32 / G1 1/4" Pilot Threaded L-body 350 bar Acorn nut with lead seal Omit 24 VDC NBR
R4R06-5D312P2G0QB1 Proportional NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 210 bar Hand knob Omit 24 VDC NBR
R4R06-5D512P2G0QB1 Proportional NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 350 bar Hand knob Omit 24 VDC NBR
R4R03-56312B5 Manually NG10 / G1/2" Pilot Threaded T-body 210 bar Hand knob Omit Omit FPM
R4R06-5D11209G0QB1 Manually NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 105 bar Hand knob Vent function: solenoid not activated, pressure reducer non-active 24 VDC NBR
R4R06-5D112P2G0RB1 Proportional NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 105 bar Hand knob Omit 12 VDC NBR
R4R06-5D31211G0QB1 Manually NG25 / G3/4" Pilot Threaded L-body 210 bar Hand knob Vent function: solenoid activated, unpressurized circulation 24 VDC NBR

687890
687478