先导式安全阀 - VBY / VBY*K 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

启动类型

压力控制范围

压力调节控制类型

端口连接

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
先导式安全阀 - VBY / VBY*K 系列 先导式安全阀 - VBY / VBY*K 系列 先导式安全阀 - VBY / VBY*K 系列 先导式安全阀 - VBY / VBY*K 系列

先导式安全阀 - VBY / VBY*K 系列

工作非常稳定和有效的先导式溢流阀VBY系列以及VBY*K系列为尺寸NG06和NG10比例溢流阀适用于机床和其他应用。

技术规格:

  • 安装类型: 底板安装
  • 运行类型: 先导式
  • 重量: 2.4, 4.5 kg
  • 产品序列: 压力阀
  • 启动类型: Manual, Solenoid
  • 最大流速: N/A
  • 最大运行压力: Depending on size, 315 - 350 bar
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: NBR, FPM
  • 阀体材料: Cast iron
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • 压力控制范围: N/A
  • 最大压力设置: 64, 100, 160, 210, 315 bar
  • 流速: Depending on size, 40 - 160 L/min

完整的产品说明

派克的先导式溢流阀VBY系列和VBY*K系列为尺寸NG06和NG10的比例溢流阀提供了非常低的泄漏量,从而优化能源效率。使滑阀式阀门工作非常稳定和正确。

市场:
• 工业
• 机械工具

特点与优势:
• 工作稳定和精确 - 高流程精度
• 低泄漏 - 更高的能源效率
• 具有4个压力级的VBY,VBY*K 有5个压力级 - 可以进行微调
• 大多数型号交货时间短 - 不需要仓储
• 底板安装符合要求,达到 ISO 5781
• 主滑阀式阀门
• 先导级式阀门
• 外部排水
• 具有2种调整模式的VBY:
      - 用六角套筒拧紧
      - 圆柱锁
• 比例调整VBY*K

应用:
• 适用于一般液压应用
• 机床,例如用于夹紧等功能

技术功能:

系列 VBY
VBY系列阀由一个手动调节的先导阀和一个阀芯式主阀组成,需要外排。VBY系列阀也可以用作压力顺序阀,因为出口端的高压能力和外部排水口。

系列 VBY*K
VBY*K 是一个带外部排水的比例溢流阀。由于出口的高压能力,该阀也可以作为顺序阀使用。在这种情况下,应使用外部排水口Y.理想性能可以与数字放大器模块PCD00A-400结合使用。

Note: Pilot operated pressure relief valves series VBY and proportional pressure relief valves series VBY*K in size NG10 are not longer available from Parker, please refer to the recommended products for a replacement.

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 启动类型 压力控制范围 压力调节控制类型 端口连接 密封材料
VBY064A06N Manual 64 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 NBR
VBY064A06V Manual 64 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 FPM
VBY064A10N Manual 64 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 NBR
VBY064A10V Manual 64 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 FPM
VBY064H06N Manual 64 bar Cylinder lock NG06 / CETOP 03 NBR
VBY160A06N Manual 160 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 NBR
VBY160A06V Manual 160 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 FPM
VBY160A10N Manual 160 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 NBR
VBY160A10V Manual 160 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 FPM
VBY210A06N Manual 210 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 NBR
VBY210A10N Manual 210 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 NBR
VBY315A06N Manual 315 bar Screw with hexagon socket NG06 / CETOP 03 NBR
VBY315A10N Manual 315 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 NBR
VBY315A10V Manual 315 bar Screw with hexagon socket NG10 / CETOP 05 FPM
VBY064H10N Manual 64 bar Cylinder lock NG10 / CETOP 05 NBR
VBY160H10N Manual 160 bar Cylinder lock NG10 / CETOP 05 NBR
VBY210H06N Manual 210 bar Cylinder lock NG06 / CETOP 03 NBR
VBY315H06N Manual 315 bar Cylinder lock NG06 / CETOP 03 NBR
VBY315H10N Manual 315 bar Cylinder lock NG10 / CETOP 05 NBR
VBY064K06N Solenoid 64 bar Proportional NG06 / CETOP 03 NBR
VBY100K06N Solenoid 100 bar Proportional NG06 / CETOP 03 NBR
VBY160K06N Solenoid 160 bar Proportional NG06 / CETOP 03 NBR
VBY210K06V Solenoid 210 bar Proportional NG06 / CETOP 03 FPM
VBY315K06N Solenoid 315 bar Proportional NG06 / CETOP 03 NBR
VBY064K06V Solenoid 64 bar Proportional NG06 / CETOP 03 FPM
VBY064K10N Solenoid 64 bar Proportional NG10 / CETOP 05 NBR
VBY064K10V Solenoid 64 bar Proportional NG10 / CETOP 05 FPM
VBY100K06V Solenoid 100 bar Proportional NG06 / CETOP 03 FPM
VBY100K10N Solenoid 100 bar Proportional NG10 / CETOP 05 NBR
VBY160K06V Solenoid 160 bar Proportional NG06 / CETOP 03 FPM
VBY160K10N Solenoid 160 bar Proportional NG10 / CETOP 05 NBR
VBY160K10V Solenoid 160 bar Proportional NG10 / CETOP 05 FPM
VBY210K06N Solenoid 210 bar Proportional NG06 / CETOP 03 NBR
VBY210K10N Solenoid 210 bar Proportional NG10 / CETOP 05 NBR
VBY315K06V Solenoid 315 bar Proportional NG06 / CETOP 03 FPM
VBY315K10N Solenoid 315 bar Proportional NG10 / CETOP 05 NBR
VBY315K10V Solenoid 315 bar Proportional NG10 / CETOP 05 FPM
VBY210K10V Solenoid 210 bar Proportional NG10 / CETOP 05 FPM

687890
687478