先导式比例方向控制阀 - D30FP系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

阀芯代码

阀芯位置

先导入口/排水位置

电气连接

电磁阀连接

密封材料

标记

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
先导式比例方向控制阀 - D30FP系列 先导式比例方向控制阀 - D30FP系列 先导式比例方向控制阀 - D30FP系列 先导式比例方向控制阀 - D30FP系列

先导式比例方向控制阀 - D30FP系列

派克的先导式比例直流阀D30FP (NG10型) (CETOP 05)具有高流量和几乎没有流量限制的特点,可在较小的占地面积内实现优化的循环时间和卓越的动态性能。

技术规格:

  • 产品序列: Proportional DC valve
  • 端口连接: NG10 / CETOP 05
  • 运行类型: 先导式
  • 电子类型: 阀载
  • 最大流速: 250 L/min
  • 安装位: Horizontal mounting preferred (other mounting positions after consultation)
  • 流速: 80, 80 / 40 L/min
  • 压差: 5 bar
  • 安装类型: Subplate mounting
  • 启动类型: VCD®执行器
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic Oil (according to DIN 51524 ... 535), Water Glycol
  • 功能: Proportional, 3-way
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 最高环境温度: 60 °C
  • 最低环境温度: -20 °C
  • 最高流体温度: 60 °C
  • 最低流体温度: -25 °C
  • 最大运动粘度: 400 cSt
  • 最小运动粘度: 20 cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406; 18/16/13
  • 泄漏率: < 1800 ml/min (zerolap spool), < 10000 ml/min (overlap spool)
  • 密封材料: NBR, FPM, for HFC fluid
  • 安装方式: DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
  • 响应时间: < 7 ms
  • 滞后: < 0.05 %
  • 防护等级: IP65 in accordance with EN 60529
  • 电源电压: 24 VDC nominal (tolerance range 22 … 30), electric shut-off at < 19, ripple < 5 % eff., surge free
  • 抗振性: 10 Sinus 5...2000 Hz acc. IEC 60068-2-6 10 (RMS) Random noise 20...2000 Hz acc. IEC 60068-2-6415 Shock acc. IEC 60068-2-27
  • 阀体材料: Cast iron
  • 重量: 6.5 kg
  • 应用: Industrial Hydraulic
  • 品牌: Parker
  • 技术: Hydraulics
  • 分部: Industrial Systems Division Europe
  • 阀门类型: Proportional DC Valve
  • 介质: Hydraulic Oil

完整的产品说明

派克的先导控制阀D30FP系列由于其出色的动态特性,可实现更高的产品质量和更短的循环时间。采用VCD 技术的高精度控制阀缩小了直动式D3FP阀与传统先导式D31FP阀之间的差距。它提供了高流量和几乎没有流量限制,如D3FP的信封尺寸的D31FP。阀门按照液压从动原理工作,移动套筒作为主阀芯。

带有EtherCAT接口的类型
具有EtherCAT (NG10) 接口的DFplus阀门系列D30FP符合阀门与主控制器之间现代通讯的要求。由于数据传输速度高,周期时间短,DFplus阀门的高动态性能也可在现场总线系统内使用。

市场:
• 工业
• 机械工具
• 成型

特点与优势:
• 采用液压从动原理的紧凑型设计 - 减少阀门占用面积,便于集成
• Parker的VCD技术提供卓越的动态性能 - 优化的循环时间,持续的高生产率
• 非常好的可重复性 - 改进的工艺和产品精度
• 强大的阀门设计 - 大限度地减少故障
• 数字电子设备 - 可以很容易地适应应用程序,从而灵活使用
• 交货时间短 - 不需要仓储
• 在断电时定义阀芯定位 - 可选的P-A / B-T或P-B / A-T或中心位置(用于重叠阀芯)
• IO-Link interface for parametrizing
• RGB diode for optical status check
• NFC interface
• 根据要求提供EtherCAT接口 - 数据速度高,周期短

应用:
• 注塑
• 机械工具

技术规格EtherCAT类型
阀门由EtherCAT接口驱动和监控。实际值(阀芯位置),温度,运行时间和不同的错误信息可作为诊断信号。阀门参数为出厂设置,可通过参数设置与派克ProPxD软件配合使用接口。

除了现场总线通讯之外,这些阀门还提供标准类型的功能,包括模拟指令信号和诊断备用行程。因此,它们可以独立于现场总线控制运行,尤其是在调试和维护期间。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 阀芯代码 阀芯位置 先导入口/排水位置 电气连接 电磁阀连接 密封材料 标记
D30FPB32UC1NS03 B32U Center position at power down Internal / external 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE01UC1HS03 E01U Center position at power down Internal / external 4 - 20 mA 6 + PE for HFC fluid Standard
D30FPE01UC4NE73 E01U Center position at power down Internal / internal -20 - 0 - 20 mA 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE01UC4VB53 E01U Center position at power down Internal / internal ±10 V 11 + PE FPM Standard
D30FPE02UC1NS03 E02U Center position at power down Internal / external 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA1NE73 E50U P-A at power down Internal / external -20 - 0 - 20 mA 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE50UA1VS03 E50U P-A at power down Internal / external 4 - 20 mA 6 + PE FPM Standard
D30FPE50UA4VS73 E50U P-A at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE + enable FPM Standard
D30FPE50UB4NS03 E50U P-B at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UB4VB73 E50U P-B at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE + enable FPM Standard
D30FPB60UB4NB73 B60U P-B at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE50UC4NB03 E50U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPB31UC4NB03 B31U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPB31UC4NB73 B31U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPB31UC4NS03 B31U Center position at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPB31UC4VB03 B31U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE FPM Standard
D30FPB32UC4VB03 B32U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE FPM Standard
D30FPB60UA1NB53 B60U P-A at power down Internal / external ±10 V 11 + PE NBR Standard
D30FPB60UA4NB73 B60U P-A at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPB60UB1NS03 B60U P-B at power down Internal / external 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPB60UB4NB03 B60U P-B at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPB60UB4VB03 B60U P-B at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE FPM Standard
D30FPE01UC1NB03 E01U Center position at power down Internal / external ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPE01UC1NB53 E01U Center position at power down Internal / external ±10 V 11 + PE NBR Standard
D30FPE01UC1NB73 E01U Center position at power down Internal / external ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE01UC1NS03 E01U Center position at power down Internal / external 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE01UC4NB03 E01U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPE01UC4NB73 E01U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE01UC4NS03 E01U Center position at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE02UC1NB73 E02U Center position at power down Internal / external ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE02UC4NB03 E02U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPE02UC4NB53 E02U Center position at power down Internal / internal ±10 V 11 + PE NBR Standard
D30FPE02UC4NB73 E02U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE02UC4NE03 E02U Center position at power down Internal / internal -20 - 0 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE02UC4NS03 E02U Center position at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE02UC4NS53 E02U Center position at power down Internal / internal 4 - 20 mA 11 + PE NBR Standard
D30FPE02UC4NS73 E02U Center position at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE50UA1HS03 E50U P-A at power down Internal / external 4 - 20 mA 6 + PE for HFC fluid Standard
D30FPE50UA1NB03 E50U P-A at power down Internal / external ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA1NE03 E50U P-A at power down Internal / external -20 - 0 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA4NB03 E50U P-A at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA4NE03 E50U P-A at power down Internal / internal -20 - 0 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA4NS03 E50U P-A at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA4VB03 E50U P-A at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE FPM Standard
D30FPE50UB1NB53 E50U P-B at power down Internal / external ±10 V 11 + PE NBR Standard
D30FPE50UB1NS03 E50U P-B at power down Internal / external 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UB1VS03 E50U P-B at power down Internal / external 4 - 20 mA 6 + PE FPM Standard
D30FPE50UB4NB03 E50U P-B at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UB4NB53 E50U P-B at power down Internal / internal ±10 V 11 + PE NBR Standard
D30FPE50UB4NB73 E50U P-B at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE50UB4NS53 E50U P-B at power down Internal / internal 4 - 20 mA 11 + PE NBR Standard
D30FPE50UB4VB03 E50U P-B at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE FPM Standard
D30FPE50UB4VS03 E50U P-B at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE FPM Standard
D30FPE50UB4VS73 E50U P-B at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE + enable FPM Standard
D30FPB31UA1NN03 B31U P-A at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB31UA4NN03 B31U P-A at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB31UB1NN03 B31U P-B at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB31UB4NN03 B31U P-B at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB31UC1NN03 B31U Center position at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB31UC4NN03 B31U Center position at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB32UA1NN03 B32U P-A at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB60UA4NN03 B60U P-A at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB60UB1NN03 B60U P-B at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB60UB4NE03 B60U P-B at power down Internal / internal -20 - 0 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPB60UB4NN03 B60U P-B at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE01UA1NN03 E01U P-A at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE01UA4NN03 E01U P-A at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE01UB1NN03 E01U P-B at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE02UB4NN03 E02U P-B at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE02UC1NN03 E02U Center position at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE02UC4NN03 E02U Center position at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UB1NN03 E50U P-B at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UB4NE03 E50U P-B at power down Internal / internal -20 - 0 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UB4NN03 E50U P-B at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB32UA4NN03 B32U P-A at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB32UB1NN03 B32U P-B at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB32UB4NN03 B32U P-B at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB32UC1NN03 B32U Center position at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB32UC4NN03 B32U Center position at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPB60UA1NN03 B60U P-A at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE01UB4NN03 E01U P-B at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE01UC1NN03 E01U Center position at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE01UC4NN03 E01U Center position at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE02UA1NN03 E02U P-A at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE02UA4NN03 E02U P-A at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE02UB1NN03 E02U P-B at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA1NB73 E50U P-A at power down Internal / external ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE50UA1NN03 E50U P-A at power down Internal / external EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA4NN03 E50U P-A at power down Internal / internal EtherCAT bus type N 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UB1NB03 E50U P-B at power down Internal / external ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA1HS53 E50U P-A at power down Internal / external 4 - 20 mA 11 + PE for HFC fluid Standard
D30FPB60UB1NB73 B60U P-B at power down Internal / external ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE02UC4HB73 E02U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE + enable for HFC fluid Standard
D30FPE02UC4VB03 E02U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE FPM Standard
D30FPE02UC4VS03 E02U Center position at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE FPM Standard
D30FPE50UB1VB03 E50U P-B at power down Internal / external ±10 V 6 + PE FPM Standard
D30FPE50UC4VS03 E50U Center position at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE FPM Standard
D30FPB32UC1NB03 B32U Center position at power down Internal / external ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPB32UC4NB03 B32U Center position at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPB32UC4NS03 B32U Center position at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA4NB73 E50U P-A at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPB60UA4VE53 B60U P-A at power down Internal / internal -20 - 0 - 20 mA 11 + PE FPM Standard
D30FPE50UB1NB73 E50U P-B at power down Internal / external ±10 V 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE50UB4NS73 E50U P-B at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE50UB4VE03 E50U P-B at power down Internal / internal -20 - 0 - 20 mA 6 + PE FPM Standard
D30FPB31UC4NE03 B31U Center position at power down Internal / internal -20 - 0 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPB60UA4NB03 B60U P-A at power down Internal / internal ±10 V 6 + PE NBR Standard
D30FPB60UB4NS73 B60U P-B at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE + enable NBR Standard
D30FPE01UC1NE03 E01U Center position at power down Internal / external -20 - 0 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA1NS03 E50U P-A at power down Internal / external 4 - 20 mA 6 + PE NBR Standard
D30FPE50UA4NS73 E50U P-A at power down Internal / internal 4 - 20 mA 6 + PE + enable NBR Standard

687890
687478