Praedifa PZ系列活塞密封 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

外沿直径(毫米)

内径(毫米)

元件高度(毫米)

凹槽宽度

最低工作油温(C)

最高工作油温(C)

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Praedifa PZ系列活塞密封 Praedifa PZ系列活塞密封

Praedifa PZ系列活塞密封

用于液压油缸缸的活塞密封装置,双作用,短轴向安装长度。

技术规格:

  • 最高运行温度: 80 到 200 °C
  • 热应用类型: Expanded Low and High Temperature (< -35°C to 140°C), 高温(<205度) °C, 低温(<-35度) °C, 标准的常见温度范围(-35到100摄氏度) °C
  • 介质: 气动
  • 聚合材料选件: NBR(丁腈橡胶),FKM(氟橡胶),HNBR(氢化丁腈橡胶),EPDM(乙丙橡胶), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • 最大运行压力: 12 bar
  • 最低运行温度: -50 到 -5 °C
  • 最大表面速度: 1 m/sec
  • 测量单位: 毫米
  • 缓冲机制:
  • 额定压力: 气动压力(<16bar)

完整的产品说明

PZ型气动活塞密封开发用于气动缸和阀。双作用活塞密封只需要很小的沟槽尺寸。

-基于应用最佳化的几何形状和化合物适合用于含油的也可以是无油的空气(在安装初润滑之后)。
-在极小的安装条件下有着良好的密封性能。
-也可以用于单作用应用。
-极佳的耐磨性能。
-较低的动静态摩擦源自最小化设计。
-运转平顺源自密封唇口最优化的润滑保持功能。
-适合于全自动装配。
-可以安装于单件缸体上。
-选择适合的化合物材料,可以抵抗高温。
-选择适合的化合物材料,可以有极好的介质抵抗能力。
-较短的轴向安装长度。
-安装于封闭的底部切开的壳体中。

应用范围
应用于气动缸和阀

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 外沿直径(毫米) 内径(毫米) 元件高度(毫米) 凹槽宽度 最低工作油温(C) 最高工作油温(C) 密封材料
PZ6051NB146 63 51 3.4 4 -35 100 NB146
PZ6051N3571 63 51 3.4 4 -35 100 N3571
PZ6051N8602 63 51 3.4 4 -50 80 N8602
PZ6051V3681 63 51 3.4 4 -20 200 V3681
PZ7563V3681 75 63 3.4 4 -20 200 V3681
PZ8010NB146 80 68 3.4 4 -35 100 NB146
PZ8010N3571 80 68 3.4 4 -35 100 N3571
PZ8010N8602 80 68 3.4 4 -50 80 N8602
PZ8010V3681 80 68 3.4 4 -20 200 V3681
PZA008NB146 100 88 3.4 4 -35 100 NB146
PZA008N3571 100 88 3.4 4 -35 100 N3571
PZA008N8602 100 88 3.4 4 -50 80 N8602
PZA008V3681 100 88 3.4 4 -20 200 V3681
PZC050NB146 125 110 4.4 5 -35 100 NB146
PZC050N3571 125 110 4.4 5 -35 100 N3571
PZC050N8602 125 110 4.4 5 -50 80 N8602
PZC050V3681 125 110 4.4 5 -20 200 V3681
PZC051N3571 125 110 4.4 5 -35 100 N3571
PZE001NB146 140 125 4.4 5 -35 100 NB146
PZG001NB146 160 145 4.4 5 -35 100 NB146
PZJ001N8615 180 165 4.4 5 -25 130 N8615
PZ1006N3571 10 6.5 1.4 1.800 -35 100 N3571
PZ1006N8602 10 6.5 1.4 1.800 -50 80 N8602
PZ1207N3571 12 7 2 2.5 -35 100 N3571
PZ1207V3681 12 7 2 2.5 -20 200 V3681
PZ1605NB146 16 9 2.1 2.5 -35 100 NB146
PZ1605N3571 16 9 2.1 2.5 -35 100 N3571
PZ1605N8602 16 9 2.1 2.5 -50 80 N8602
PZ1605N8615 16 9 2.1 2.5 -25 130 N8615
PZ1605V3681 16 9 2.1 2.5 -20 200 V3681
PZ2013N3571 20 13 2.1 2.5 -35 100 N3571
PZ2013N8602 20 13 2.1 2.5 -50 80 N8602
PZ2013N8615 20 13 2.1 2.5 -25 130 N8615
PZ2013V3681 20 13 2.1 2.5 -20 200 V3681
PZ2518NB146 25 18 2.1 2.5 -35 100 NB146
PZ2518N3571 25 18 2.1 2.5 -35 100 N3571
PZ2518N8602 25 18 2.1 2.5 -50 80 N8602
PZ2518V3681 25 18 2.1 2.5 -20 200 V3681
PZ2819N3571 28 19 2.5 3 -35 100 N3571
PZ2819V3681 28 19 2.5 3 -20 200 V3681
PZ3021N3571 30 21 2.5 3 -35 100 N3571
PZ3021N8615 30 21 2.5 3 -25 130 N8615
PZ3021V3681 30 21 2.5 3 -20 200 V3681
PZ3210NB146 32 23 2.5 3 -35 100 NB146
PZ3210N3571 32 23 2.5 3 -35 100 N3571
PZ3210N8602 32 23 2.5 3 -50 80 N8602
PZ3210N8615 32 23 2.5 3 -25 130 N8615
PZ3210V3681 32 23 2.5 3 -20 200 V3681
PZ3210V8550 32 23 2.5 3 -25 200 V8550
PZ3520N3571 35 26 2.5 3 -35 100 N3571
PZ3520V3681 35 26 2.5 3 -20 200 V3681
PZ4031N3571 40 31 2.5 3 -35 100 N3571
PZ4031N8615 40 31 2.5 3 -25 130 N8615
PZ4031V3681 40 31 2.5 3 -20 200 V3681
PZ4520N3571 45 36 2.5 3 -35 100 N3571
PZ4520N8615 45 36 2.5 3 -25 130 N8615
PZ4520V3681 45 36 2.5 3 -20 200 V3681
PZ4637V3681 46 37 2.5 3 -20 200 V3681
PZ5010NB146 50 41 2.5 3 -35 100 NB146
PZ5010N3571 50 41 2.5 3 -35 100 N3571
PZ5010N8615 50 41 2.5 3 -25 130 N8615
PZ5010V3681 50 41 2.5 3 -20 200 V3681
PZ2215NB146 22 15 2.4 3 -35 100 NB146
PZ4031N8602 40.0 31.0 2.1 2.5 -50 80 N8602
PZ5010N8602 50.0 41.0 2.1 2.5 -50 80 N8602
PZ4637N8602 46 37 2.5 2.5 -50 80 N8602

687890
687424