PraedifaN0系列活塞密封装置 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

外沿直径(毫米)

内径(毫米)

元件高度(毫米)

凹槽宽度

最低工作油温(C)

最高工作油温(C)

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
PraedifaN0系列活塞密封装置 PraedifaN0系列活塞密封装置

PraedifaN0系列活塞密封装置 OBSOLETE

用于液压油缸的活塞密封装置,单作用。

技术规格:

  • 热应用类型: High Temperature (< 205°C), 标准的常见温度范围(-35到100摄氏度) °C
  • 介质: 液压
  • 聚合材料选件: “NBR(丁腈橡胶),FKM(氟橡胶)”, Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 最大运行压力: 500 bar
  • 最低运行温度: -40 到 -20 °C
  • 最高运行温度: 100 到 150 °C
  • 最大表面速度: 1 m/sec
  • 测量单位: 毫米
  • 缓冲机制:
  • 额定压力: 极端高压(<800bar)

完整的产品说明

N0型油缸密封装置是做成两件的,由一个织物加强匀称的唇圈和一个织物加强的硬质橡胶挡圈组成。唇圈有一个完整的支撑,这样就不需要像一般密封圈一样需要一个分开的支撑环。支撑环使唇型圈在活塞与缸壁之间的空隙中不会发生被挤出的危险。

-通过一个厚重的织物加强型挡圈,对挤出产生高抵抗。
-由于良好的结构设计,所以在双作用油缸的密封元素之间没有动压形成。
-通过选择合适的材料,密封可以适应不同的工作介质。
-在高表面速度或在高压下有着出色的密封性能。
-长工作寿命让维护费用持续下降。

应用范围
-用在背靠背结构液压油缸的双作用活塞上更佳。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 外沿直径(毫米) 内径(毫米) 元件高度(毫米) 凹槽宽度 最低工作油温(C) 最高工作油温(C) 密封材料
N0003200361 32 20 7.5 7.5 -40 100 Q5021
N0004000361 40 25 9.5 9.5 -40 100 Q5021
N0005000361 50 35 9.5 9.5 -40 100 Q5021
N0006400361 63 48 9.5 9.5 -40 100 Q5021
N0008000361 80 60 12.5 12.5 -40 100 Q5021
N0009000361 90 70 12.5 12.5 -40 100 Q5021
N0010000361 100 80 12.5 12.5 -40 100 Q5021
N0011400361 115 90 15.5 15.500 -40 100 Q5021
N0012500361 125 100 15.5 15.500 -40 100 Q5021
N0013600361 140 110 20 20 -40 100 Q5021
N0014000361 140 115 15.5 15.500 -40 100 Q5021
N0016000361 160 130 19 19 -40 100 Q5021
N0017200361 170 140 20 20 -40 100 Q5021
N0018000361 180 150 19 19 -40 100 Q5021
N0019000361 190 160 20 20 -40 100 Q5021
N0020000361 200 170 19 19 -40 100 Q5021
N0022000361 220 190 19 19 -40 100 Q5021
N0025000361 250 220 19 19 -40 100 Q5021
N0026000361 260 230 19 19 -40 100 Q5021

687890
687424