立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克的P1Q系列气缸为不同应用提供了一种经济、紧凑的设计。由于其模块化的灵活性,P1Q将为机器制造者当今的需要提供理想的解决方案。
P1Q系列缸径范围有10个系列,可从Ø12mm到Ø100mm和标准行程从5mm到100毫米mm。气缸可提供带磁环或不带磁环的版本,不带磁环的版本可提供非常短的轴向尺寸。为了达到理想的紧凑性能,P1Q系列可提供活塞杆内螺纹选项。
P1Q提供了更安静的操作,因为内置缓冲是缸径的标准配置 。在带磁环版本中缸径32 - 100mm的活塞带一个特氟龙磨损环,提供更优越的寿命。
除了紧凑性外,P1Q还提供模块化设计的灵活性安装附件,包括法兰、脚架和耳轴支架 ,以方便安装。
通用技术参数:
• 国际标准 : 符合 ISO 15524 标准(除了缸径 Ø12 和 Ø16以外)
• 缸径尺寸 : Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80 和 Ø100mm
• 行程长度 : 5到 100mm (只适用于标准行程)
• 版本 : 双作用
• 缓冲 : 固定橡胶垫缓冲
• 位置检测 : 带磁环的气缸适用于安装在传感器槽的接近开关的位置检测,便于紧凑的安装。 对于 12mm 和 16mm 的缸径对于传感器可以安装在气缸的3个侧面, 对于缸径从 20mm 到 100mm的气缸传感器可以安装在气缸的4个侧面以便更灵活和更简易的安装。电子式传感器或舌簧片式开关可选带线或M8电缆插头连接。
• 安装 : 可通过通孔或前后端面上的内螺纹孔直接安装。 可提供一系列的安装附件包括法兰,脚架,耳轴,安装简便。
操作和环境参数:
• 工作介质 :为达到理想的使用寿命和无故障运行,应使用经过过滤的干燥的符合ISO 8573-1:2010规定的3.4.3质量等级的压缩空气。这个指定的露点+ 3°C为室内操作(低温零下温度环境下的操作应选用更低的露点 ,而且我们建议使用管式干燥器), 安装在标准的空压机和标准的过滤器的标准空气质量的系统中。
• 工作压力 : 0.5到 10 Bar最大值
• 工作温度 : -5°C到 +60°C (标准温度)
• 预润滑 : 通常不需要进一步的润滑.如果加进了额外的润滑,一定要持续使用。
• 耐腐蚀性 :高耐腐蚀、耐化学品性能。选择了适合经常使用溶剂和洗涤剂的工业应用场合的材料和表面处理技术。。
材料规格 - 气缸:
• 端盖 : 阳极氧化铝
• 缸筒:阳极氧化铝
• 活塞杆 : 不锈钢(Ø12到 Ø32mm) / 中碳钢 (Ø40到 Ø100mm)
• 活塞杆密封 : NBR (丁晴橡胶 )
• 活塞 : 阳极氧化铝
• 磁环 :塑料涂层磁性材料
• 缓冲密封: NBR (丁晴橡胶 )
• 活塞螺母 : 不锈钢(Ø12到 Ø32mm) / SCM (热精钢) (Ø40到 Ø100mm)
• O 型圈 (内部) : NBR (丁晴橡胶 )
• 活塞杆支撑环: 轴承合金
• 卡簧 : 不锈钢(Ø12到 Ø32mm) / 弹簧钢(Ø40到 Ø100mm)
• 活塞垫片 : NBR (丁晴橡胶 )
• 缓冲垫 : NBR (丁晴橡胶 )
• 磨损环:Teflon聚四氟乙烯 (Ø32到 Ø100mm)
| Selector Guides |
|---|
| Parker Cost and Savings Calculators for Pneumatic Solutions |
| P1Q to P1P Cross Reference |
| P1Q to P1P Dimensional Comparison |
| P1Q to SZ Cross Reference |
| P1Q to SZ Dimensional Comparison |