网络连接-H系列网络端口 - 派克 Parker

网络连接-H系列网络端口 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

网络连接-H系列网络端口

网络连接-H系列网络端口

H系列网络端口可直接在阀岛上提供模块化的数字或模拟输入和输出,从而降低了设备I/O成本并可实现集中式设计。

技术规格:

  • 与流体类型共同使用: Inert gases
  • 最高运行温度: 120 °F, 49 °C
  • 最大流速: 6.0 Cv
  • 最低运行温度: 5 °F, -15 °C
  • 启动类型: N/A
  • 最大运行压力: 145 psig, 10 bar
  • 功能: The H Series Network Portal offers modular digital or analog inputs and outputs directly on the valve manifold thereby reducing the cost of I/O on machine and allows for easy centralized machine design.
  • 阀体材料: Aluminum
  • 密封材料: Buna Nitrile
  • 应用: 和H系列ISO与H系列微型阀一起使用
  • 现场总线协议: DeviceNet | Ethernet/IP | Profibus-DP | ControlNet总线协议
  • Inputs/Outputs: 数字+模拟输入/输出(每个节点最多256个输入和256个输出) | 32个电磁线圈控制 | 总线扩展 | 优先互联性
  • 选件: H系列Micro只能扩展到128个电磁线圈
  • 配置: 在H系列 ISO HA HB和H系列 Micro阀块上最多可支持32个电磁线圈,在H1、H2和H3的阀组上最多可支持24个电磁线圈

完整的产品说明

随着I/O成本降低和集中式设计更易实现,H Micro阀和H ISO阀系列采用了H系列网络端口。Rockwell CompactLogix和ControlLogix系列PLC具有优先互联性,而且H系列网络模块的物料编号已经编入Rockwell RSLogix 5000 PLC软件中的,简化了其设置过程。支持的协议有:DeviceNet、Ethernet/IP、Profibus-DP和ControlNet,输入输出可选数字量与模拟量。H系列ISO阀最多可以控制32个电磁线圈;H Micro系列阀总线可最多可扩展3个,每个总线扩展可允许控制32个电磁线圈,每个扩展有一米长度被固定的电缆线。通讯模块可最多直接连接256个输入和256个输出。安装在通讯模块和阀驱动模块之间的可选模块有I/O模块与电源扩展模块。对于ISO HA/HB阀和H系列Micro阀的每个阀块可安装32个电磁线圈;对于H1、H2和H3阀可安装24个电磁线圈。
市场:
• 汽车
• 通用工业
• 物料搬运
特点与优势:
  • 可用于H 系列Micro阀与H系列 ISO阀
  • 支持协议:有DeviceNet、Ethernet/IP、Profibus-DP和ControlNet
  • I/O选项:有数字量输入/输出,模拟量输入/输出,可控制32个电磁线圈,总线扩展,优先互联性
  • 总线扩展:对于H系列 Micro阀最多能支持128个电磁线圈
  • 节点上最大I/O口:256个输入,256个输出
  • 阀块最大线圈:对于ISO HA/HB阀和H 系列Micro阀可支持32个电磁线圈,对于H1、 H2和H3阀可支持24个电磁线圈。
连接选件包括:  7/8"小型电源线-4,5针,插头与插座;
应用:
• 吹塑机
• 纸箱成型机
• 通用工业集中机械设计
• 机械手末端工具(EOAT)
• 铆接
• 车身总成
附件:
  • 7/8"小型电源线-4,5针,插头与插座;
  • 总线延长线
  • 电源总线T型接头
  • Devicenet和CANopen线—7/8"和M12插头连接插座
  • DeviceNet和CANopen终端电阻—7/8"和M12插头
  • Etherenet缆线—M12插座连接M12插头,RJ45连接M12插头
  • M12 Acode-4,5针插头与插座
  • M23线缆—12和20针
  • M8线缆—3针插头与插座;
  • 电源附加模块
  • 电源T型—4针插头连接2个插座,5针插头连接2 个插座
  • Profibus缆线—M12插头连接M12插座
  • Profibus终端电阻—M12插头
  • 可更换基板模块
  • 终端基板模块

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687577