立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
电源线-4,5针,插头与插座;
• 总线扩展线
• 总线T型接头
• Devicenet和CANopen通讯线缆—7/8
和M12公头-母头
• DeviceNet和CANopen终端电阻—7/8
和M12公头
• Etherenet通讯线缆—M12母头-M12公头,RJ45连接M12公头
• M12线缆A型-4,5针公头-母头,M23线缆—12针和19针
• M8线缆—3针公头 & 母头;
• 电源附加模块
• 电源T型头—4针插头连接2个插座,5针插头连接2 个插座
• Profibus通讯线缆—M12公头-M12母头
• Profibus终端电阻—M12公头
• 置换基板模块
• 终端基板模块
连接:
• M12或小型公头电源线
• Profibus 总线输入B型M12插头,总线输出B型M12插座
• DeviceNet 总线输入A型M12插头,总线输出A型M12插座
想要了解更多关于Parker的解决方案, 请点击
Literature and Reference Materials |
---|
0600P Catalog_Network Connectivity |
0699P H Series ISO Valve and Network Connectivity |
Pneumatic Concise Catalogue PNDE3800DSUK |
Software Downloads |
---|
H Series - EDS & GSD Configuration Files |
Isysnet - EDS & GSD Configuration Files |
Product Demos & Tutorials |
---|
VIDEO] An Overview of Network and Plant Floor Architecture |
Communities, Blogs & Industry Links |
---|
BLOG] Know Your Pneumatics: 3 Ways to Adopt Advances in Pneumatic Valve Technology |