OBSOLETE: Pneumatic Guided Cylinder Slide - HBB Series - Obsolete | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
OBSOLETE: Pneumatic Guided Cylinder Slide - HBB Series - Obsolete

OBSOLETE: Pneumatic Guided Cylinder Slide - HBB Series - Obsolete OBSOLETE

注意:该产品不再提供-请联系我们以获取更多帮助。

技术规格:

  • 产品序列: Pneumatic Cylinders
  • 产品类型: Linear Actuator, Cylinder Actuator
  • 技术: Pneumatics
  • 汽缸类型: 带导向基本型
  • 汽缸动作: 双作用
  • 孔径: 1-1/2in | 2in | 2-1/2in inch
  • 最大冲程长度: 1066 mm, 42 inch
  • 缓冲类型: 可调缓冲
  • 最大运行压力: 100 (4MAJ) | 150 (P1D) | 250 (3MA, 4MA, 2A) | 750 液压 (3L) | 400 液压 (4ML) psi, 150 psi (P1D), 250 psi (3MA, 4MA, 2A), 750 psi Hydraulic (3L), 400 psi Hydraulic (4ML)
  • 工作温度: 0 至 +165 (标准) | 0 至 +250 (高) °F, 0 to 250 °F (High)
  • 位置传感类型: 沟槽安装
  • 安装方案:
  • 符合规格: ISO 6431 | ISO 15552 | VDMA 24562 | AFNOR, ISO 15552, VDMA 24562, AFNOR
  • 活塞杆材料:
  • 阀体材料:
  • 主体类型: 型材
  • 可修理:

完整的产品说明

派克不再提供此产品。请与我们联系,我们将为您找出适合应用的解决方案。HBB系列直线滑台能够处理重型导向直线 运动应用。HBB或“基础”选项旨在跨越工作区域并在两个支撑点之间转移负载。两个平行的精密研磨硬化外壳或不锈钢支撑轴由四个直线 衬套引导,并结合到主体组件中。轴承已预润滑,可提供数百万次的无故障循环。提供带标准或超大轴系或直线球轴承的复合衬套。HBB系列带有经过机械加工、阳极氧化的一体式铝制主体,带抽头和埋头的通孔,可灵活安装。标准的销钉孔可为主体和工具板提供精确的安装。HBB系列的动力来自派克优质的NFPA铝、钢或ISO气缸。标准的活塞磨损带让活塞杆组件可以在孔中“浮动”,从而消除金属之间的接触。因而显著提高了气缸密封件的使用寿命,特别是当支撑轴在负载下挠曲时。这样可以确保极长的气缸寿命,并减少维护和停机时间。可用的选项包括3位置气缸和不带气缸的滑块。其他应用需求请咨询厂商。•HBC、HBT和HBB选项也可用于处理各种外部负载和安装配置•缸径:40、50和63毫米(对于P1D)1-1 / 2英寸、2英寸和2-1 / 2英寸(对于4MA、3MA、4MAJ、2A、4ML、3L)•最大建议行程长度:HBR15:30英寸HBR20:36英寸HBR25:42英寸(根据不同的系列和导杆尺寸而定,如需更长的长度,请咨询厂商)•工作特点:双作用•最大工作压力:100 psi(空气)– 4MAJ气缸150 psi(空气) P1D气缸250 psi(空气) 4MA,3MA,2A气缸400 psi(油)- 4ML气缸仅750 psi(油)-仅3L气缸•工作温度范围(气缸):标准密封件:0°F至165°F或-17°C至74°C0°F至250°F或-17°C至121°C•支撑杆尺寸:20、25、30和35毫米•能量吸收:缓冲器、缓冲和减震器•行程调节:可调节的挡圈•流量控制:Presto-lok和NPT•开关和传感器:标准磁性活塞,可选的簧片开关或固态和接近传感器。也可作为接近传感器就绪提供(不包括传感器)。•过滤要求:40微米过滤的干燥空气•耐污染的轴封•行程公差:+.030,-.000•提供活塞杆锁紧选项

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687577