B43 / 53系列的紧凑设计使这个系列的阀成为手动或机械控制的热门选择。它们的模块化结构允许不同的控制机构安装到驱动和复位的装置上 。小型阀和中间阀的设计使在整个阀芯上产生平衡力,这样3/2的阀 就可以通过改变从1口 到3口的进气方向 来实现常开或常闭的功能。因为作用在阀芯上的力是平衡的, 5/2的阀也可以用不同的方式的接管,达到不同的输出压力以适应需要一种阀输出不同压力的应用需求。G1/8小型阀有一个很短的行程和重量很轻的阀芯,以达到最快的反应速度。这些阀经过测试可以达到每分钟 3000次以上的响应频率。
• 功能: 3/2, 5/2 , 3/3, 5/3
• 操作: 手动和机械控制
• 手动操作: 手柄, 按钮
• 安装类型:管接式
• 接口尺寸 (inch): 1/8"
• 接口类型: BSPP
• Cv (小型 B43) : 0,24
• Cv (中型 B53): 1,02
• 压力范围: (psig) VAC 到 145 或 (bar) VAC 到 10
• 温度范围: ( c ) -10 到 80 或 (F) 14 到 176
• 介质:空气
• 润滑: 非润滑
• 本体材料:铝
• 密封材料:氟橡胶