技术规格: 最高运行温度: 122 °F, 50 °C 最低运行温度: 32 °F, 0 °C 最大运行压力: 115 psig, 8 bar 阀门类型: 3 Way 位置数量: 2 端口数量: 3 启动类型: 手动操作 超控功能: “滚柱,柱轴,螺旋触簧” 安装类型: 管式 端口尺寸: “外径5/32管道,10-32美制细牙螺纹“ 端口类型: 5/32"半刚性尼龙或聚氨酯管 最小流速: 0.07 Cv 最大流速: 0.28 Cv 额定压力: 40 至 115 psig, 3 至 8 bar 最小运行压力: 3 psig 工作温度: 0 至 +50 °C, +32 至 +122 °F 介质: 空气 润滑剂: 无润滑 阀体材料: 锌合金 密封材料: 晴类 完整的产品说明 气动限位开关是一个手动3通阀,结构十分紧凑。可以安装靠近气缸的地方,当气缸运动碰及此阀的机械可以通过阀让缸的运动产生相应变化。机械操作装置包括金属的或是塑料的旋轴、柱塞与旋动阀,阀可以是常开阀也可以是常闭阀。滚柱,柱轴,螺旋触簧•功能:3/2•阀位:2位•阀位:手动操作•手动结构:旋轴,柱轴,旋动阀•安装方式:管式•接口大小(inch):5/32管外径10—32UNF •接口型式:5/32半刚性尼龙或聚氨酯管•最小流量当量(Cv):0.07 •最大流量当量(Cv):0.28•压力范围(psig):40到115•压力范围(bar):3到8•温度范围(°C):0到50•温度范围(°F):32到122•介质:空气 •润滑:无润滑 相关文档(前身为“产品支持”) Literature and Reference Materials 0600P Catalog_Manual Mechanical Valves Selector Guides Pneumatic Calculator ×