气动手动阀 - 按钮和面板 - 派克 Parker

气动手动阀 - 按钮和面板 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

气动手动阀 - 按钮和面板

气动手动阀 - 按钮和面板

按钮和面板阀是3通阀,被安装在控制面板上,用于人机接口,可以进行远程操作其它气动装置。操作机构包括按钮带扁平状和蘑菇状,转换器与旋转转换器。

技术规格:

  • 最高运行温度: 140 °F, 60 °C
  • 最低运行温度: 5 °F, -15 °C
  • 最大运行压力: 145 psig, 10 bar
  • 阀门类型: 3 通
  • 位置数量: 2
  • 端口数量: 3
  • 启动类型: 手动操作
  • 超控功能: 按钮扁平型,蘑菇型和锁定蘑菇型,转换阀,转换锁定,旋转转换阀
  • 安装类型: 面板安装
  • 端口尺寸: 5/32“外径的管
  • 端口类型: 5/32"用半刚性尼龙或聚氨酯管的快速接头
  • 最小流速: 0.08 Cv
  • 最大流速: 0.18 Cv
  • 额定压力: 15 至 145 psig, 1 至 10 bar
  • 最小运行压力: 15 psig
  • 工作温度: -15 至 +60 °C, +5 至 +140 °F
  • 介质: 空气
  • 润滑剂: 无润滑
  • 阀体材料: 聚酰胺
  • 密封材料: 腈类

完整的产品说明

按钮和面板阀是三通阀,常开或常闭,被安装在控制面板上,用于人机接口,可以进行远程操作其它气动装置。按钮的头部伸入22毫米 (7/8") 的安装孔(标准),从而安装。可以有一个或两个阀体,其可以是常开或常闭,都是同样方法安装。取决于操作人员,它们可以独立地或同时摁动。操作机构像按钮扁平型、蘑菇型和蘑菇锁定型,可以同时操作阀,与此同时是转换阀、锁定转换阀以及旋转转换阀各自操作这些阀。可选的附带的或非附带的电动阀体也可以与气动阀一起安装在这安装孔内,提供电气与气动的输出信号。电动阀为240V 和 10A。

  •  功能:3/2
  •  阀位:2
  •  操作:手动操作
  •  手动机构:按钮扁平型,蘑菇型和蘑菇锁定型,转换器,锁定转换器、旋转转换器
  •  安装型式:22毫米面板安装
  •  油口尺寸(inch):5/32" 管外径
  •  油口类型:5/32" 半刚性尼龙或聚氨酯管快速接头
  •  最小流量当量(CV):0.08
  •  最大流量当量(CV):0.18
  •  压力范围(psig):15 到145
  •  压力范围(bar):1 到 10
  •  温度范围 (c): -15 到 60
  •  温度范围 (F): 5 到 140
  •  介质:空气
  •  润滑:无润滑
  •  独特特点:电气开关本体,240V 10AMP

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
0600P Catalog_Manual Mechanical Valves
Selector Guides
Pneumatic Calculator
×
产品

687890
687577