是双手控制模块。该阀要求在自控系统中在气动信号发出之前,需要两个操作员的手都被用上。只有在这两个按键同时摁下激活的0.5秒内或者说彼此少于这个时间,气动信号才会生成。如果两个按钮保持在被按压的状态下不变,气动输出信号仍将保持。如果第二按钮摁下是在第一按钮已经摁下超过0.5秒后发生,输出信号将不会发生。
• 功能:3/2
• 阀位:2
• 操作:手动操作
• 手动操作:按键
• 安装型式:管式
• 油口尺寸(inch):5/32" OD 管
• 油口类型:5/32" 半刚性尼龙或聚氨酯管快速接头
• 最大流量当量 (Cv): 0.17
• 认证/许可证:
抗振 – 符合部颁VITAS法规(1987年11月)第19-2条款,
安装:按照欧洲标准EN574-1996年9月颁布,
型式试验已取得 CE 型式试验证书编号:02526 520 4631 0397
• 压力范围(psig):0 到 250
• 压力范围(bar):0 到 17
• 温度范围(C):-15 到 60
• 温度范围(F):-5 到140
• 介质:空气
• 润滑:无润滑
• 阀体材料:玻璃纤维填充尼龙