叶片式气马达-P1VAS系列/派克气动-欧洲 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
叶片式气马达-P1VAS系列/派克气动-欧洲

叶片式气马达-P1VAS系列/派克气动-欧洲

P1V-S ATEX防爆论证不锈钢气马达,共包含7种尺寸,功率从20到1200W,转速从5到24000rpm。带行星齿轮减速箱,螺旋齿轮减速箱或蜗轮蜗杆齿轮箱。

技术规格:

  • 工作压力: 3 to 7 bar, 42 to 99 psi
  • 产品序列: Pneumatic Rotary Actuators
  • 技术: Pneumatics
  • 旋转角度: n/a
  • 额定扭矩: 0.15 to 3.80 Nm
  • 产品类型: 叶片式气马达
  • 功能: 双作用
  • 输出功率: 20到1200 W
  • 额定扭矩: 0.29到600(压力6bar时) Nm
  • 径向负荷能力: 30到3500 N
  • 轴向负荷能力: 15到2330 N
  • 端口尺寸: M5|M8x0.75|G1/8|G1/4|G3/8|G1/2|G3/4|G1/4o|接管6/4
  • 最大运行压力: 7(6在爆炸环境下) bar
  • 工作温度: -20 to +110 (-20 to +40 in explosive atmosphere) °C<br>-4 to +230 (-4 to +104 in explosive atmosphere) °F, -4 to 230 °F (-4 to 104°F in explosive atmosphere)
  • 包括耐腐蚀性:
  • 可修理:
  • 符合规格: ATEX

完整的产品说明

P1V-S系列不锈钢气马达包含7种不同尺寸,功率从20到1200W,转速从5到24000rpm。气马达和行星齿轮减速器安装在抛光的不锈钢壳体内,壳体采用氟橡胶O形圈密封。输出轴材料也是抛光不锈钢,也是氟橡胶密封圈密封。气马达所有外部组件材料都是不锈钢的,这意味着气马达可以用于食品级应用场合和其他的有腐蚀风险的应用场合。材料的选择反映了食品行业必须使用非常清洁材料的事实。归功于圆柱形的外形,使气马达外部没有可以积累灰尘或细菌的凹陷。P1V-S系列气马达设计操作条件为无需润滑的间歇运动。

■P1V-S带制动的不锈钢气马达:内置的制动器是弹簧加载的盘式制动器,释放的最小压力是5bar。制动器用于压力消失时的情况。带静态制动的气马达的技术和尺寸,是当气压断掉时需要快速制动的的应用场合的理想选择。带制动的气马达的一个典型应用是当气马达停止输出扭矩时,需要把输出轴固定的应用场合。在最大的制动扭矩下,制动器可以每小时制动1500多次。

■钻削气马达:额定功率可选80,170,250,400和600W,对于一定范围不同材料的加工,可提供几种不同的转速。气马达可以安装夹头、钻夹头和快速释放的夹头。很多种气马达还带有附件可以去除排气。注意!这些气马达并非100%不锈钢制成的。

■铣削气马达:额定功率为400W,以相对较高的转速运转,装有轴直径为8毫米的夹头。它配备了强大的轴承,能够承受作用在主轴上的更大的剪切力。注意!这些气马达并非100%不锈钢制成的。


■磨削汽车:额定功率为200W,以相对较高的转速运转,装有轴直径为8毫米的夹头。它配备了强大的轴承,能够承受作用在主轴上的更大的剪切力。注意!这些气马达并非100%不锈钢制成的。


技术数据:
•国际标准:ATEX防爆论证
•标称功率:20,30,80,120,200,300,600,900和1200W
•安装:直接或选用法兰和脚架安装.
•安装位置:任意

工作和环境数据:
•工作介质:40μm过滤精度,油雾或干燥的无润滑的压缩空气
•无油操作:ISO8573-1纯净度等级3.4.1(室内)/ISO8573-1纯净度等级1.2.1(室外)
•有油操作:1-2滴每立方米,ISO8573-1纯净度等级3.-.5
•推荐用油:食品行业Kluber石油4UH1-32N
•工作压力:3到7bar最大(6bar在爆炸环境中)
•工作温度:标准温度-20°C到+110°C
•耐腐蚀性能:高耐腐蚀和抗化学物质。

材料参数:不锈钢气马达(除了转削,铣削和磨削气马达)
•马达壳体:不锈钢
•轴:硬化不锈钢
•键:硬化不锈钢
•外部密封:FPM(氟橡胶)
•行星齿轮壳体:不锈钢


相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
A87859