气动电磁阀 - H系列微型阀 - 欧洲 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
气动电磁阀 - H系列微型阀 - 欧洲

气动电磁阀 - H系列微型阀 - 欧洲

H系列微型阀是一款底座安装阀。它只有插入款,底座汇流板上可安装4种阀模块。功能4/2,4/3,和 双3/2。底座汇流板包含电路板布线/现场总线的集成。

技术规格:

  • 最高运行温度: 120.0 °F
  • 最低运行温度: 5.0 °F
  • 最大运行压力: 120.0 psig
  • 阀门类型: 双3通,4通
  • 位置数量: 2位,3位
  • 端口数量: 5通
  • 启动类型: 电磁先导控制
  • 超控功能: 可配置(锁定,非锁定,或不适用)
  • 安装类型: 汇流板,侧面或底部出口
  • 歧管出口数量: 32
  • 端口尺寸: 端板接口 - 3/8" | 汇流板工作口 - M7
  • 端口类型: 端板接口-BSPP 或 NPT | 汇流板工作口-公制
  • 最小流速: 0.23 Cv
  • 最大流速: 0.28 Cv, 400 到 510 L/min
  • 额定流量系数: 230 到 280 L/min
  • 输入电压: 24VDC
  • 电气连接: 25-针 多针插头
  • 现场总线协议: Ethernet I/P, Devicenet, ControlNet, Profibus, CANopen, ASi, Interbus-S, Modbus/TCP, Profinet IO
  • 符合规格: EMC/CE, IP65
  • 额定压力: VAC - 120 psig, -9 到 8,3 bar
  • 最小运行压力: 40 psig
  • 工作温度: -15 到 +50 °C, +5 到 +120 °F
  • 介质: 惰性气体
  • 润滑剂: 不需要
  • 功耗: 1W
  • 阀体材料: 玻璃纤维增强聚酰胺
  • 密封材料: 丁晴橡胶

完整的产品说明

H系列微型阀是一种插件式底座安装阀。其背靠背设计实现了非常紧凑的汇流板,可以安装多达32个先导电磁阀,堆叠42毫米宽的金属底座,这些底座可安装4个阀模块,提供多达8种阀功能:
- 4/2,单电磁阀和双电磁阀
- 4/3双电磁阀,中间位置大多数接口关闭
- 双3/2,NC/NC,NO/NO和NC/NO

插件式汇流板底座包含用于集体配线的电路板,可以是单通道(用于单电磁阀)或双通道(用于双电磁阀)。汇流板底座侧面或底部有M7接口。可以在M7接口中安装几种尺寸的管接头。集体配线选项包括:
- 25针Dsub
- P2M Moduflex节点(IO-Link, Ethernet/IP, Profinet IO, EtherCAT, PowerLink, Modbus /TCP, CC-Link IE)
- Turck BL67(Ethernet/IP, Profinet IO, Modbus /TCP, Profibus DP, DeviceNet, CANopen)
- H系列工业通讯系统(Ethernet I/P, DeviceNet, ControlNet和Profibus DP)

H系列微型阀汇流板可以通过将位于右侧端板上的M7插头移动到适当的接口,从内先导转换为外先导控制意味着#1接口上的供应压力被引导到阀尾端,同时电磁线圈得电时,用于控制压力通过,然后作用于先导阀芯以便推动主滑阀。外先导控制是指阀从“外先导接口”而不是#1接口获得其“先导”压力。这些阀可以与H Fieldbus系列、Turcknet或Moduflex P2M节点一起使用。

市场
- 工厂自动化
- 包装机械
- 其它制程

特点/优势
- 紧凑的汇流板
- 多个气动区域
- 多达32个插件阀功能
- 多重配线连接
- 与Ethernet和IO-Link的工业通信

应用
- 机床
- 装配线
- 机械臂末端工具
- 纸箱成型机
- 堆垛
- 包装/捆绑

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859