气动管制造设备 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
气动管制造设备

气动管制造设备

派克提供多种工具协助组装气动管路系统。

技术规格:

  • 设备类型: Dependent on Tool Selection
  • 外径: 1/8 to 1-1/8 inch, 4 to 28 mm
  • 兼容管道: Dependent on Tool Selection
  • 兼容软管: Dependent on Tool Selection

完整的产品说明

派克的气动管道加工设备旨在提供多年可靠的服务。从扩口工具到快速释放工具,派克提供安装或拆卸气动管道所需的工具。派克的可调管子切割器设计用于在全退火的铜、黄铜、铝、钢和热塑性管上产生无外部毛刺和小内部毛刺的方形切割端。特点包括硬化和抛光的工具钢切割轮以及滚筒中的扩口切割槽。手柄进给并调整切割轮,以在切割器旋转时均匀地切割管子。派克的管子弯曲器具有校准标记,可用于进行准确的左弯、右弯和偏移弯。这些工具设计为操作省力,使得弯曲快速且容易。派克的45°扩口工具配有易于转动的手柄,可以对3/16"到3/4"和5mm到16mm外径的软金属管进行扩口和抛光。市场:• 工业• 移动• 工厂/过程自动化• 建筑• 气动特点/优点:• 深度规允许正确定位管子以有效提高一致的扩口。• 945TH-BPD 45°工具能够扩口多种管子外径尺寸,并具有内置管子止动装置。• 管子弯曲器可弯曲铜、铝、退火钢、黄铜和其他金属管。• 管子弯曲器适用于任何壁厚的铜和铝管。• 管子切割器具有硬化和抛光的工具钢切割轮以实现干净切割,并配有摆动式倒角器以去除内部毛刺。• 手柄进给并调整切割轮,以在切割器旋转时均匀地切割管子。应用:• 管子切割• 管子扩口• 管子倒角• 管子弯曲• 管子拆卸
产品

687890
687547