70硬度丙烯酸酯O形圈,适应于引擎和变速箱应用 (AA150-70) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
70硬度丙烯酸酯O形圈,适应于引擎和变速箱应用 (AA150-70)

70硬度丙烯酸酯O形圈,适应于引擎和变速箱应用 (AA150-70)

派克的聚丙烯酸酯橡胶 (ACM, 丙烯酸橡胶) O形圈适用于客车发动机油,传动液,齿轮润滑油和动力转向液。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 丙烯酸酯橡胶 (ACM)
  • 商品名: 12307, AA150, 丙烯酸酯ACM-70, 70度丙烯酸酯
  • 热应用类型: High temperature (260°F-400°F)
  • 最低运行温度: -5 °F
  • 最高运行温度: 350 °F
  • 硬度计: 70 Shore A
  • 与流体类型共同使用:
  • 行业: 汽车
  • 符合规格: 没有
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑: 没有
  • 颜色: 黑色

完整的产品说明

派克的聚丙烯酸酯ACM (丙烯酸橡胶) 具有良好的耐矿物油,氧气和臭氧的性能。ACM的耐水性和低温韧性明显比使用丁腈橡胶更差。

• 耐热性
• 温度可高达 177°C
• 低温韧性
• 温度可低至 -21°C
• 化学品兼容性:
• 耐矿物油 (发动机油,齿轮油,ATF 油)
• 耐臭氧,耐候和耐老化

不适用于:
• 乙二醇基制动液 (Dot 3 和 4)
• 芳香烃类和氯化烃类
• 热水,蒸汽
• 酸,碱,胺类
• 本产品材料以前称为Wynn的精密复合材料12307
• 用于发动机和动力传动

*客户可以根据需求定制尺寸、涂层以及标识。关于设计和价格请联系派克ORD工厂859-269-2351。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519