70硬度氯丁橡胶O形圈,通用型,适用于冷媒,低析出性,低压缩永久变形 (C0873-70) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
70硬度氯丁橡胶O形圈,通用型,适用于冷媒,低析出性,低压缩永久变形 (C0873-70)

70硬度氯丁橡胶O形圈,通用型,适用于冷媒,低析出性,低压缩永久变形 (C0873-70)

派克的氯丁橡胶(CR)O形圈与油和气体兼容。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 氯丁橡胶 (Neoprene, CR)
  • 最低运行温度: -35 °F
  • 最高运行温度: 225 °F
  • 符合规格: 没有
  • 原产区: 北美
  • 硬度计: 70 Shore A
  • 内部润滑: 没有
  • 颜色: 黑色
  • 热应用类型: Standard (-30°F to 250°F)
  • 与流体类型共同使用: 冷媒

完整的产品说明

氯丁橡胶是商业上开发的第一种合成橡胶,具有良好的耐臭氧性、耐老化性和耐化学性。在较宽的温度范围内具有良好的机械性能。

• 耐热性
• 高温约 121°C
• 低温韧性
• 低温约 -40°C
• 耐化学性
• 低DPI 的石蜡基矿物油,如 ASTM 的1号油
• 硅油和油脂
• 低温下的水和水溶剂
• 冷媒
• 氨气
• 二氧化碳
• 与腈类相比,具有更好的耐臭氧,耐候性和耐老化性
• 有限兼容性
• 萘基矿物油 (IRM 902 和 IRM 903 油)
• 低分子量脂肪烃
• 丙烷丁烷,燃料
• 基于乙二醇的制动液

不适用于:
• 芳香烃(苯)
• 氯化烃(三氯乙烯)
• 极性溶剂(酮,酯,醚)
• 通用型

*客户可以根据需求定制尺寸、涂层以及标识。关于设计和价格请联系派克ORD工厂859-269-2351。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519