塑料气枪 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

形状

产品类型

叶片材料

连接类型

连接尺寸

颜色

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
塑料气枪

塑料气枪

派克乐可利塑料气枪具有操作方便,节能,适应性强和高效等特点。这些气枪符合关于健康、安全和噪音控制的国际法规要求。

技术规格:

  • 重量: 0.022 to 0.189 kg
  • 行业应用: Manufacturing Workshops, Cleaning, Blowing, Mixing, Ejection, Cooling, Packaging
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 颜色: blue or red or yellow or green
  • 最大运行压力: 80 °C
  • 与流体类型共同使用: Compressed air, Other fluids: contact Parker
  • 阀体材料: Brass, Nickel-plated, Technical Polymer, Technical Polymer & PU Tubing, Brass, Aluminium
  • 数量/箱: 1 to 10
  • 符合规格: Compliance for all blowguns: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH) -- Compliance for specific blowguns: DI: 1910.242 (b) [OSHA] The static pressure must be less than 30 psi in case the nozzle becomes blocked. DI: 191
  • 品牌: LEGRIS
  • O 型圈材料: NBR

完整的产品说明

派克乐可利塑料气枪具有操作方便,节能,适应性强和高效等特点。这些气枪符合关于健康、安全和噪音控制的国际法规要求。

特点/优点:

- 质量以及性能表现:

• 符合关于噪音和工作压力的国际标准法规要求
• 强大的气流和渐进式控制功能
• 通过旋转喷嘴定向喷射
• 泄漏和流量测试生产
• 日期编码以提供质量和可追溯性

- 安全以及可持续发展

• 节能型产品可以降低能耗40%
• 安全性产品可以实现全方位用户安全
• 有多种喷嘴可供选择,它们符合噪音和压力法规的要求


- 人体工程学以及多功能

• 使用舒适
• 重量轻,便于操作
• 有多款产品型号和多种喷嘴,可以达到理想喷气动力和流速
• 可以从下方或上方连接

市场:

• 工厂自动化
• 其他制造业
• 包装机械
• 车辆装配设施

应用:

• 制造车间
• 清洁
• 冷却
• 气枪
• 混合
• 注塑机

技术:

• 节能
• 工业气枪
• 空气喷嘴
• 吹气枪
• 压力喷嘴
• 旋转喷嘴
• 柯达喷嘴
• 直喷嘴

技术特点:

• 介质:压缩空气,其他介质:联系我们
• 材料:镀镍黄铜,不含硅
• 压力:0至10公斤
• 温度:
空气:-15°C 至+ 50°C
干燥空气:-20°C 至+ 80°C

法规:
<br/多种气枪的符合:
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 2002/95/EC (RoHS) ,2011/65/EC
• DI: 1907/2006 (REACH)
设计保护
派克乐可利气枪的设计和模型已经注册了以下数字:13 224 / 13 225 / 13 226.
特定气枪的符合:
• DI: 1910.242 (b) [OSHA]
在喷嘴堵塞的情况下,静压力需要小于30 psi。
• DI: 1910.95 (b) [OSHA]
在8小时的暴露下,噪声级需要小于90 dBA。
• DI: 2003/10/EC
关于暴露于噪声的规定,特别是关于听觉风险的规定。噪声水平需要小于87 dBA。

产品类型:

• 标准型气枪,下方连接,带短弯喷嘴,BSPP内螺纹
• 安全型气枪,下方连接,BSPP内螺纹
• 节能型气枪,下方连接,可连接多款喷嘴,BSPP内螺纹
• 渐进式控制气枪,下方/上方连接,可连接多款喷嘴,BSPP内螺
• 渐进式控制气枪,下方/上方连接,BSPP内螺
• 安全型渐进式控制气枪,下方/上方连接,带BSPP内螺纹
• 标准喷嘴
• 安全喷嘴
• 直喷嘴(长)
• 安全直喷嘴(短)
• 斜角喷嘴(长)
• 安全角喷嘴(短)
• 斜角喷嘴(短)
• 喷嘴,使用LF3000快插连接
• 气幕安全喷嘴
• COANDA喷嘴
• 安全增压喷嘴
• 安全大流量喷嘴,带气幕

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 形状 产品类型 叶片材料 连接类型 连接尺寸 颜色
0651 66 13 Premium Blowguns Blowguns with short nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
0652 66 13 Premium Blowguns Blowguns for Interchangeable nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
0653 66 13 Premium Blowguns Blowguns Energy saving for interchangeable nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Green
0654 00 13 Premium Blowguns Blowguns with safety dynamic nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Yellow
0655 66 13 Premium Blowguns Blowguns upper connection with interchangeable nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
0656 66 13 Premium Blowguns Blowguns with short angled nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
0657 66 13 Premium Blowguns Blowguns with short angled nozzle (upper connection) Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
0658 66 13 Premium Blowguns Blowguns with standard nozzle (upper connection) Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
0659 00 13 Premium Blowguns Standard blowgun angled nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
0690 01 00 Nozzles Standard nozzle Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
0690 02 00 Nozzles Safety nozzle Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
0690 03 00 Nozzles Straight nozzle (long) Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
0690 04 00 Nozzles Safety straight nozzle (short) Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
0690 05 00 Nozzles Angled nozzle (long) Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
0690 06 00 Nozzles Safety angled nozzle (short) Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
0690 07 00 Nozzles Nozzle with LF3000 push-in connection (4mm) Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
0690 09 00 Nozzles Air screen safety nozzle Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
0690 08 00 Nozzles COANDA nozzle Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
0690 10 00 Nozzles Safety Booster nozzle Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
0690 11 00 Nozzles Safety Booster nozzle with air screen Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
0690 06 01 Nozzles Angled nozzle (short) Nickel Plated Brass Metric M12x1,25
AC13 Standard Blowguns Blowguns with angled nozzle (without holes) Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
AI13 Standard Blowguns Blowguns for Interchangeable nozzle (G1/8) Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
AJ13/08 Standard Blowguns Blowgun with straight nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Red
AK13-300 Standard Blowguns Blowgun with straight nozzle 300 mm Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
AK13-600 Standard Blowguns Blowgun with straight nozzle 600 mm Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
AK13-800 Standard Blowguns Blowgun with straight nozzle 800 mm Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
AL13 Standard Blowguns Blowgun with fixed safety nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
AN13 Standard Blowguns Blowgun with fixed standard nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
AT12 Nozzles VENTURI nozzle Technical Polymer Metric M12x1,25
AX13 Standard Blowguns Blowgun with venturi nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
AZ13 Standard Blowguns Blowgun with Star tip nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
KD12 Nozzles Standard nozzle Aluminium Metric M12x1,25
SD12 Nozzles Safety nozzle Brass Metric M12x1,25
ST12 Nozzles Protection shield for blowguns Technical Polymer
AJ13/06B Standard Blowguns Blowgun with angled nozzle ( diameter 6 mm) Technical Polymer BSPP G1/4 Red
0654 01 13 Premium Blowguns Blowguns with safety dynamic nozzle - SUVA approved Technical Polymer BSPP G1/4 Yellow
AK13 Standard Blowguns Blowguns with angled nozzle Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
AM13 Standard Blowguns Blowguns for Interchangeable nozzle (M12x1,25) Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
AK13SET Kits 10x Blowguns with angled nozzle - set in display box Technical Polymer BSPP G1/4 Blue
AK26SF Kits Blowguns with angled nozzle with plug series 26 Technical Polymer Plug series 26 Blue
AJ13/08B Standard Blowguns Blowgun with angled nozzle ( diameter 8 mm) Technical Polymer BSPP G1/4 Red
AJ13-300 Standard Blowguns Blowgun angled nozzle 300 mm Technical Polymer BSPP G1/4 Red
AJ13-500 Standard Blowguns Blowgun angled nozzle 500 mm Technical Polymer BSPP G1/4 Red
AJ13-1000 Standard Blowguns Blowgun angled nozzle 1000 mm Technical Polymer BSPP G1/4 Red
0631 00 01 Kits 0654 00 13 with PU tubing on lower connection Technical Polymer & PU Tubing Yellow
0631 00 02 Kits Blowgun with short nozzle with PU tubing on upper connection Technical Polymer & PU Tubing Blue
0631 00 03 Kits Blowgun with short nozzle with PU tubing on lower connection Technical Polymer & PU Tubing Blue
0631 00 04 Kits Blowgun with angled nozzle with PU tubing on upper connection Technical Polymer & PU Tubing Blue
0631 00 05 Kits 0656 66 13 with PU tubing on lower connection Technical Polymer & PU Tubing Blue
0631 00 07 Kits Blowgun without nozzle with PU tubing on lower connection Technical Polymer & PU Tubing Blue
0631 00 09 Kits AK13 with PU tubing on lower connection Technical Polymer & PU Tubing Blue
0631 00 23 Kits Energy saving blowgun with PU tubing on lower connection Technical Polymer & PU Tubing Green
SE26K Kits Standard blowgun with PU tubing on lower connection Technical Polymer & PU Tubing Blue

687890
A43098