便携式净化系统PVS系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
便携式净化系统PVS系列 便携式净化系统PVS系列 便携式净化系统PVS系列 便携式净化系统PVS系列

便携式净化系统PVS系列

派克PVS系列便携式净化系统,具有自动化操作和便于维护的能力。这种真空式脱水机使用方便,大多数情况下,可以在现场进行系统油液净化。

技术规格:

  • 流速: Depending on model selected, approximate flow rates from: 5 to 45 gal/min, 从18.9-170.3 lpm 有多种流量可选,具体取决于选择的型号 L/min
  • 电气要求: 从230-575 VAC有多种三相电压可选,具体取决于选择的型号
  • 过滤器滤芯类型: 从2微米到 20微米的滤材可选,采用最新的Ecoglass技术
  • 最大运动粘度: 流体粘度决定着真空室内的扩散滤芯的配置。可弃式扩散滤芯适用于粘度 <500 SUS. 填充塔滤芯适用于粘度大于 >500 SUS。 PVS系统有一个最大的粘度范围 SUS
  • 最低流体温度: -40 °F, -40 °C
  • 最高流体温度: 180 °F, 82.2 °C
  • 最高环境温度: Temperatures greater than 120 °F will reduce motor life, 温度高于48.8 C 将会减少电机使用寿命 °C
  • 重量: 设备重量从 650-2550 lbs ,具体取决于选择的型号。附加选项可能会增加设备的总重量。 lb, 设备重量从295-1157 kg ,具体取决于选择的型号。附加选项可能会增加设备的总重量。 kg
  • 选件: 多种可选项满足客户制定化要求
  • 密封材料: 标准设备配碳氟化合物密封。特种工作液压油配三元乙丙橡胶密封

完整的产品说明

水是液压系统中常见的污染物,也是危害严重的污染物之一。当水侵入系统,会导致一系列的问题产生:如腐蚀,流体老化,润滑性能减弱,添加剂沉淀,油液氧化,绝缘性减弱,液压元件磨损等。
•br/>•被溶解水(水被油液吸收)或自由水(当油液出现饱和,不能吸收更多的水时出现的水),固体颗粒或空气污染的油液都可以使用派克PVS系列便携式净化系统现场处理 。
•br/>• 请注意温度和流体类型决定您系统的饱和度。
• (请参考样本资料).
•br/>•维护液压系统的清洁度水平将会增加关键元件的寿命,减少系统的停机时间。便携式净化设备是现场油液净化的理想解决方案。派克提供多种PVS系列型号可选, 满足多部分液压系统的需求。
•br/>•工作原理:
•派克PVS便携式净化系统通过真空泵吸入受污染的油液吸入,油液经过系统会达到理想的真空度,温度,更大的真空暴露面积。通过在线低功率加热器使油液达到理想的温度,之后进入真空室,通过蒸馏柱,油液可以更大面积的暴露在真空里。这个过程可以将水蒸发成水蒸气,然后通过真空泵吸入冷凝箱。
•脱水之后的油液随着蒸馏柱流下,通过输送泵送出真空室,再经过除颗粒滤芯回到油箱和系统当中。
•br/>• PVS (真空脱水机) 技术优于其它技术•
•离心机 •只能去除自由水,很难破坏稳定的乳化水,体积大流速慢,高昂的初始投入成本和运行成本。
•吸附式干燥机 •由于吸附式材料具有有限的吸附能力;只能去除颗粒;和除水量相比更昂贵。
•聚结式滤油机 •只能去除自由水; 很难破坏稳定的乳化水; d不适用于各种各样的流体; 尺寸上比PVS更大.
•br/>•为以下行业设计:  
•电厂
•造纸
•冶金
•采矿
•注塑
•石油开采
•石化
•自动化
•航空航天
•炼油
•交通
•br/>•应用:
•液压系统
•润滑系统
•透平油
•变压器油
•新油
•密封油
•防爆环境
•br/>•标准设备包含:
•变流量循环
•湿度传感器
•自动化操作
•316 不锈钢 (用在潮湿的环境)
•2-20 微米 Ecoglass III 颗粒滤芯
•自动排水冷凝箱可选
•Clear 冷凝箱和真空室采用树脂玻璃端盖,
•干燥空气呼吸器
•反向相位开关
•可编程自动调温器
•叉车眼
•聚结或填充塔式滤芯
•br/>•特点和优势:
•油液快速加热, 除水速度更快, 节约时间
•实时水分含量相对饱和度 % 显示
•可无人监管,减少劳动力成本
•为 24/7 运行模式设计, 增加系统工作时间
•无腐蚀,增加产品的稳定性
•脱水流程可视化,客户可直接观察脱水效果
•干燥空气呼吸器使干燥清洁的空气进去系统,提供更有效的操作
•电机转向易更换,易维护,防止电机不正确的转向
•提供安装的搬运方法,保护工人的安全
•适用不同流体粘度,提供更高效的除水效率e
•Phase 反向开关运行轻易更换电源相位,易维护,防止不正确的相位

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品
PVS Series

687890
731421