UHP PTFE氟聚合物压力调节器(1 / 2英寸) – PR-08 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口连接

压力计

阀体材料

壳体材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
UHP PTFE氟聚合物压力调节器(1 / 2英寸) – PR-08 系列

UHP PTFE氟聚合物压力调节器(1 / 2英寸) – PR-08 系列

PR-08 系列PTFE减压阀用于超高纯和腐蚀性流体处理系统。它的非卸荷设计需要通过阀门存在5 psi压差,从而具有更好的衰减性和低滞后性。

技术规格:

  • 阀体材料: PFA, 改性PTFE, PTFE, Polypro波利普罗聚丙烯纤维, PVDF
  • 球材料: 不锈钢
  • 弹簧材料: 不锈钢, PTFE涂层不锈钢
  • 额定压力: 最大一次 (上游) 压力 - 120 psig (8.3 bar)<br/>最大二次 (下游)压力 - 60 psig (4.1 bar)
  • 最高环境温度: 66 °C, 150 °F
  • 最低环境温度: -17 °C, 0 °F
  • 最高流体温度: 130 °C, 266 °F
  • 最低流体温度: -17 °C, 0 °F

完整的产品说明

派克PR-08系列是1/2

PTFE聚四氟乙烯减压阀,用于超高纯(UHP),DI去离子水,腐蚀性化学品和泥浆分配系统,包括那些用于半导体制造和洁净领域的应用。他的非卸荷设计需要通过阀门存在5 psi压差, 从而具有低滞后性,更好的衰减特性,  和在流体处理系统中稳定的压力控制,压力上限为120 psig.

PR-08使用带有精密加工的阀座和膜片密封区域的机加工PTFE聚四氟乙烯阀体,实现了优异的泄露完整性和耐化学性。大型膜片允许更灵敏的上游变化,免于下游压力聚增造成的影响。它的不锈钢弹簧降低了腐蚀环境的影响,可与广泛多样的腐蚀性工艺介质兼容.

为增加灵活性,PR-08系列可配备多种端口配置,包括1/4”和3/8”Parbond和Parflare管接头。接头减少了安装时间和安装成本,同时在洁净至关重要的应用中,获得了无泄漏密封的稳定性.

PR-08系列减压阀的榫槽密封以达到了膜片和阀体间的稳定密封,将工艺介质与大气隔离,并为弹簧和调整螺丝提供了额外的保护。减压阀配备一个位置安装环和便于安装、节省时间的流向箭头。  

背压阀,参考 BR-08系列.

市场:
• 半导体
• 分析实验室
• 制药
• 生物制药
• 航空航天
• 工业

特点/优势:
• 非卸荷设计需要通过阀门存在5psi的压差,从而具有低滞后性和更好的衰减特性
• 改性PTFE聚四氟乙烯膜片和不锈钢弹簧提供高循环寿命和优异的抗腐蚀性
• 大型膜片允许更敏感的上游变化
• 可配备多种端口配置, 包括Parflare和Parbond管接头
• 一次压力上限: 120 psig
• 二次压力上限: 60 psig
• 环境温度范围: 0°F - +150° F (-17°C - +66° C)
• 流体温度范围: 0°F - +266° F (-17°C - +130° C)

应用:
• 腐蚀性和/或特殊化学品,酸,碱和泥浆
• 半导体工具
• 工具挂钩
• CMP控制泥浆压力/泥浆系统

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口连接 压力计 阀体材料 壳体材料
PR-08-52608 1/2” Flare 0-60 PSIG PTFE POLYPRO
PR-08-52612 3/4” Flare 0-60 PSIG PTFE POLYPRO
PR-08-52708 1/2” Parbond 0-60 PSIG PTFE POLYPRO
PR-08-52712 3/4” Parbond 0-60 PSIG PTFE POLYPRO

687890
938256