精密气动输入信号放大器 - P3BA208(紧凑型) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
精密气动输入信号放大器 - P3BA208(紧凑型)

精密气动输入信号放大器 - P3BA208(紧凑型)

P3BA208是一个气动增压器,可生成一个低流量的更高输出压力的控制信号。

技术规格:

  • 产品类型: 精密气动输入信号放大器
  • 端口尺寸: 1/4"|3/8 inch, 3/8 inch
  • 端口类型: NPT|BSPP, BSPP
  • 比率: 1:1|1:2|1:3|1:4|1:5|1:6|2:1|3:1|4:1|5:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1
  • 流速: at 100 psig supply: 45 SCFM, 274.4@7bar dm3/sec
  • 工作温度: -40° to +200 °F, -40°到+93° °C
  • 最大入口额定压力: 250 psig, 17 bar
  • 压力控制灵敏度: 取决于不同的比例 psig
  • 压力控制范围: 不适用
  • 阀体材料:

完整的产品说明

P3BA208是一个气动增压器,可生成一个低流量的更高输出压力的控制信号。它在流动和非流动条件下把不稳定的输入压力调节成稳定的输出压力。P3BA208可提供多个预定的比率,从而为用户提供一个直接复制的同等的气动控制信号,一个放大倍数的气动控制信号,或一个缩小的部分的气动控制信号。

P3BA208先导输入信号放大器基于预定的比率精确控制输出压力。输入信号放大器生成一个低流量的更高输出压力的控制信号。它在流动和非流动条件下把不稳定的输入压力调节成稳定的输出压力。一个独立的控制腔把膜片与主回路隔离,从而消除振荡和蜂鸣。

可用选项:管接排气,旁通阀(只适用于1:1),氟橡胶弹性体,和非溢流膜片

•功能:高精密减压阀
•接口尺寸(in):1/4",3/8"
•接口螺纹类型:NPT,BSPP
•比例:1:1|1:2|1:3|1:4|1:5|1:6|2:1|3:1|4:1|5:1
•流量(SCFM):45@100PSIG进气压力
•流量(m³/hr.):76.5@7bar进气压力
•环境温度:-40°到200°F或-40°到93°C
•最大的进气压力:250psig或17bar
•灵敏度:取决于不同的比例
•灵敏度(水柱):取决于不同的比例
•材料:铝

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687577