Prep-Air II 减压阀(标准/先导/比例) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口尺寸

出口额定压力

压力表类型

压力调节器类型

运行类型

产品类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Prep-Air II  减压阀(标准/先导/比例) Prep-Air II  减压阀(标准/先导/比例) Prep-Air II  减压阀(标准/先导/比例)

Prep-Air II 减压阀(标准/先导/比例)

Prep Air II 减压阀有标准型和先导型。这款减压阀为大多数工业应用提供快速和高精度的压力调节。

技术规格:

  • 压力调节器类型: 紧凑型先导控制减压阀-, Compact 06R, Pilot Operated Regulator (Compact 11R, Standard 12R)
  • 端口尺寸: 1/4" | 3/8" | 1/2" inch
  • 端口类型: NPT | BSPP
  • 测压口尺寸: 1/4" inch
  • 最大入口额定压力: 0 至 250 psig, 0 至 17.2 bar
  • 工作温度: +32° to +175 °F, 0° 至 +80° °C
  • 压力控制范围: 250 psig, 17.2 bar
  • 流速: 85 (1/4") | 95 (3/8", 1/2") SCFM, 95 SCFM (3/8", 1/2"), 40.1 (1/4") | 44.8 (3/8", 1/2") dm3/sec, 44.8 dm3/sec (3/8", 1/2")
  • 阀体材料:
  • 密封材料: 丁晴橡胶
  • 重量: 1.3 lb, 0.58 kg

完整的产品说明

Prep-Air II 减压阀可以方便且低成本把供气压力调节到需要的出口压力。它们为一些苛刻的工业应用提供快速反应和高精度的压力调节。这些减压阀也用于各种应用场合,适用于节能、安全要求、空气控制和空气仪表的减压应用。减压阀在工作范围内将波动的高进气压力转换为相对恒定的低出口压力。Prep-Air II减压阀可以与Prep-Air II系列的其他产品一起安装。

Prep-Air II减压阀提供经济型(05R)、紧凑型(06R)或标准型(07R)版本。

Prep-Air II先导式减压阀提供紧凑型(11R)或标准型(12R)版本。这些先导式调减压阀可以型(11R)或标准型(12R)两种版本。这种先导式减压阀可以安装在触手可及的地方,并方便安装在机器上的各种位置,便于操作。

市场:
• 空气和气体
• 家用电器
• 娱乐自动化
• 工厂自动化
• 食品和饮料
• 机床
• 其它工业
• 非标制造
• 其它处理
• 成型
• 包装机械
• 印刷和标记设备
• 车辆组装设施
• 穿戴装备

特点/优势:
• 坚固耐用,适用于苛刻的应用
• 高流量性能
• 可根据您的应用轻松配置
• 快速响应
•高精度的压力调节

标准式减压阀
• 次级吸气加上平衡阀芯提供快速响应和高精度的压力调节
• 滚动隔膜延长使用寿命
• 两个 1/4"压力表接口可作为额外出口
• 可拆卸的非上升旋钮适用于面板安装和防篡改

先导式减压阀
• 平衡阀芯提供快速响应和高精度的压力调节
•主阀可以安装在“触手可及”的地方,先导减压阀安装在方便操作的位置
• 坚固的控制活塞延长使用寿命
• 两个 1/4"压力表接口可作为额外出口


应用:
• 与阀和气缸结合使用
• 保护工具和气缸免受腐蚀
• 减少摩擦
• 在车间到机器的转移点使用
• 与装配工具和车间地板上的工具结合使用
• 适用于各种类型的气动驱动机器和工具

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口尺寸 出口额定压力 压力表类型 压力调节器类型 运行类型 产品类型
PilotOpPressureRegulators_11R_PDN_DUMMY
05R113AD 1/4" 2-125 PSI None Relieving Standard Standard
05R114AD 1/4" 2-200 PSI None Relieving Standard Standard
05R213AD 3/8" 2-125 PSI None Relieving Standard Standard
05R214AD 3/8" 2-200 PSI None Relieving Standard Standard
07R418AC1 G3/4" 2-125 PSI Gauge Relieving Standard Standard
11R115PC 1/4" 5-250 PSI None Relieving Pilot Standard
11R215PC 3/8" 5-250 PSI None Relieving Pilot Standard
11R315PC 1/2" 5-250 PSI None Relieving Pilot Standard
12R215PB 1/2" 5-250 PSI None Relieving Pilot Standard
12R415PB 3/4" 5-250 PSI None Relieving Pilot Standard
06R113AC 1/4" 2-125 PSI None Relieving Standard Standard
06R115AC 1/4" 5-250 PSI None Relieving Standard Standard
06R118AC 1/4" 2-125 PSI Gauge Relieving Standard Standard
06R213AC 3/8" 2-125 PSI None Relieving Standard Standard
06R215AC 3/8" 5-250 PSI None Relieving Standard Standard
06R218AC 3/8" 2-125 PSI Gauge Relieving Standard Standard
06R313AC 1/2" 2-125 PSI None Relieving Standard Standard
06R315AC 1/2" 5-250 PSI None Relieving Standard Standard
06R318AC 1/2" 2-125 PSI Gauge Relieving Standard Standard
07R313AC 1/2" 2-125 PSI None Relieving Standard Standard
07R313AC1 G1/2" 2-125 PSI None Relieving Standard Standard
07R315AC 1/2" 5-250 PSI None Relieving Standard Standard
07R318AC 1/2" 2-125 PSI Gauge Relieving Standard Standard
07R321AC 1/2" 5-250 PSI Gauge Relieving Standard Standard
07R413AC 3/4" 2-125 PSI None Relieving Standard Standard
07R415AC 3/4" 5-250 PSI None Relieving Standard Standard
07R418AC 3/4" 2-125 PSI Gauge Relieving Standard Standard

687890
687577