嵌入式密封件(Prädifa) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
嵌入式密封件(Prädifa)

嵌入式密封件(Prädifa)

派克的嵌入式密封件是定制设计的密封件,可适应复杂的沟槽结构,无需拉伸或额外固定。这些定制的密封件可用于承受各种环境、流体、压力和温度。

完整的产品说明

"嵌入式(PIP)密封件特别适合用于具有复杂沟槽结构的静态轴向密封。在安装过程中,无需将其拉伸即可装入槽中。可改动PIP密封的横截面设计,以适合不同的沟槽。例如,如果由于槽的高度与宽度之比不允许而不能使用O、X或矩形环的情况,PIP密封件甚至可以适应极狭窄、较深或又宽又扁的沟槽形状。 与FIP(即点胶工艺)密封件相比,PIP密封件也具有显著优势。在维护方面,PIP密封件可以轻松更换,而拆卸FIP密封件时经常会损坏沟槽,从而导致需要返工才能重新使用组件。另外,用于FIP密封件的技术需要对机器和固定装置进行大量投资,远高于PIP密封件工具的成本。在技​​术功能和材料特性方面,PIP密封件显然具有更高的性能和耐用性。 •针对复杂沟槽的定制密封•自保持•安装简便、快速•可以高处安装•减少错误安装的可能性•适用于窄/深或宽/平凹槽•适用于极窄的曲率半径•可以集成螺栓/螺钉密封和其他二级密封•在一个组件中组合使用多个密封件
应用范围:PIP密封件还适用于具有复杂槽型的各种轴向应用。例如:外壳密封件、法兰密封件等。制造材料:PIP密封件可由弹性体材料(例如AEM、BR、EPDM、NBR、HNBR、FKM、FFKM、MVQ、LSR等)和热塑性弹性体(例如聚氨酯)制成。请与我们联系,获取更多信息:我们的应用工程团队将很高兴与您讨论需求,针对应用的特点寻找更好的解决方案。"

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687424