压力调节阀 - 冷凝压力控制 - Sporlan - LAC系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
压力调节阀 - 冷凝压力控制 - Sporlan - LAC系列

压力调节阀 - 冷凝压力控制 - Sporlan - LAC系列

Sporlan LAC型压头控制阀的功能是限制来自冷凝器的制冷剂流量,同时在低环境条件下调节冷凝器周围流向储液器的热气流量。

技术规格:

  • 型号: Please Configure for Model Number
  • 阀门类型: LAC-4, LAC-5, LAC-10, LAC-5, LAC-10
  • 接收器连接尺寸: 3/8" ODF, 1/2" ODF, 5/8" ODF, 7/8" ODF, 1-1/8" ODF inch, 1/2 inch (ODF), 5/8 inch (ODF), 7/8 inch (ODF), 1-1/8 inch (ODF)
  • 额定压力: 6.9 bar to 17.2 bar, 100 to 295 psi
  • 提升阀类型: Less Strainer of N/A, n/a
  • 端口尺寸: 1/2", 5/8", 3/4" inch, 5/8 inch, 3/4 inch
  • 放电接线尺寸: 3/8" ODF, 1/2" ODF, 5/8" ODF, 7/8" ODF, 1-1/8" ODF, 1-3/8" ODF inch, 1/2 inch (ODF), 5/8 inch (ODF), 7/8 inch (ODF), 1-1/8 inch (ODF), 1-3/8 inch (ODF)
  • 电容器连接尺寸: 3/8" ODF, 1/2" ODF, 5/8" ODF, 7/8" ODF, 1-1/8" ODF inch, 1/2 inch ODF, 5/8 inch ODF, 7/8 inch ODF, 1-1/8 inch ODF
  • 过滤器滤芯类型: Domed Steel or Bellow-Brass, Bellows-Brass
  • 其他选件: Dual Setting Feature or N/A

完整的产品说明

Sporlan的LAC型冷凝压力控制阀配备铜制阀体和铜制连接。这些阀门不可调节,其功能是限制来自冷凝器的制冷剂流量,同时在低环境条件下调节冷凝器周围流向储液器的热气流量,以将液体管道中的制冷剂保持在适当的压力下。每个阀门都经过出厂测试,以有效实现无泄漏运行。



空调
• 制冷
• 工业制冷

特点和优势:

• 可选的入口过滤器
LAC-4阀的设计工作压力为500 psi (34.5 bar),LAC-5和LAC-10阀的设计工作压力为450 psi (31 bar)

应用:

• 空调-住宅、单一机组、成套机组、带远程冷凝器的机组、商业、工业
• 制冷-冷却器、冷冻机、步入式机组、分体式系统、带远程冷凝器的机组
• 工业制冷

80多年来,派克汉尼汾公司的Sporlan部门为开发和制造领先的HVACR部件设立了行业标准。我们的外部技术销售队伍和应用工程团队非常重视制冷系统的应用和维修技术人员的故障排除,分销渠道合作伙伴和原始设备制造商。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
840599