Prestolok PLM系列插入式连接的铜镀镍接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Prestolok PLM系列插入式连接的铜镀镍接头

Prestolok PLM系列插入式连接的铜镀镍接头

派克 Prestolok PLM接头具有高磷,符合FDA标准,无电镀镍,耐水,耐苛性洗涤剂和其他腐蚀性流体。

技术规格:

  • 形状: Various
  • 行业: Automotive, Industrial Manufacturing Equipment, Material Handling, Semiconductor, Food & Beverage, Healthcare & Life Sciences
  • 六角螺母尺寸: See Part Hex Size Technical Specs.
  • 品牌: Parker
  • 技术: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • 产品类型: Push-to-Connect Fittings
  • 分部: Fluid System Connectors Division
  • 阀体材料: Brass, Electroless Nickel-plated
  • 原产区: France
  • 与流体类型共同使用: Air, Oil, Steam, Water, Harsh Detergents, Food Fluids
  • 最低运行温度: -4 °F, -20 °C
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最大运行压力: 290 psi, 20 bar
  • 真空额定压力: 29 inch-Hg
  • 管道材料: 聚乙烯,硬度90-95的聚氨酯,尼龙,含氟聚合物, Polyurethane 90 to 95 Durometer Shore A, Nylon, Fluoropolymer
  • 应用: 食品加工,医疗,印刷,焊接,雾化, Medical Equipment, Printing, Welding, Misting
  • 符合规格: FDA, ISO 14743, FDA, ISO 14743
  • 密封材料: 氟橡胶
  • 不含硅:

完整的产品说明

作为世界快插技术的佼佼者,派克的Prestolok PLM接头为苛刻的工业应用提供了坚固,稳定和耐大多工业介质的连接技术。派克Prestolok PLM接头具有高磷,符合FDA标准,无电镀镍,耐水,苛性清洁剂和其他腐蚀性流体。Prestolok PLM接头使用由垫圈保护的FKM O形圈,因此可以应用于凡是与这些零件材料兼容的液体和气体介质。Prestolok PLM接头无需像压缩接头一样使用衬套和锁紧螺纹,因此可以减少安装时间。弹性的卡环系统能够使Prestolok PLM接头适用于金属管(带卡槽)以及聚酯管。Prestolok PLM的全部组件都是无硅的。Prestolok PLM接头都经过全检的泄漏测试和并带有日期追溯码,以实现质量的可追溯性。
可与以下Parker Parflex Division管配合使用:

• 半刚性尼龙管
• 尼龙管
• 邵氏A硬度95的聚氨酯管
• FEP管

市场:
• 工业
• 化学
• 自动化
• 汽车
• 食品加工
• 生命科学

特点与优势:
• 高磷,符合FDA标准,耐化学腐蚀,镀镍卡环和本体
• FKM O-形圈
• 化学,腐蚀和耐磨性
• 锻造成型
• 卡环技术
• 英制 & 公制  5/32英尺 - 1/2英尺,  4mm - 14mm
• NPT, UNF, BSPT, BSPP, 公制螺纹
• 可与聚乙烯管,肖氏A硬度95的聚氨酯管,FEP,尼龙管配合使用
• 不含硅
• 紧凑,符合人体工学

应用
• 苛性洗涤剂
• 冲洗
• 冷/热水清洗
• 蒸汽
• 油
• 焊接机器人
• 医疗器材

可根据要求提供定制配置和尺寸。有关其他信息,请联系派克低压流体连接件部门(269)692-6555或fscsales@parker.com。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687547