Prestolok PLS 不锈钢快插接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Prestolok PLS 不锈钢快插接头

Prestolok PLS 不锈钢快插接头

派克PLS接头符合FDA标准,允许与食品和其他侵蚀性环境的永久接触。

技术规格:

  • 形状: Various
  • 连接类型: Push-to-Connect, Thread and Plug-in, NPT, Metric, Thread, BSPP, UNF, BSPT, Plug-in
  • 品牌: Parker
  • 产品类型: Push-to-Connect Fittings
  • 技术: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • 与流体类型共同使用: Air
  • 原产区: France
  • 分部: Fluid System Connectors Division
  • 最低运行温度: -4 °F, -20 °C
  • 最高运行温度: 245 °F, 118 °C
  • 最大运行压力: 290 psi, 20 bar
  • 真空额定压力: 28, 28 inch-Hg
  • 管道材料: 聚乙烯,尼龙,刚性尼龙,邵氏A硬度95的聚氨酯,含氟聚合物, Nylon, Rigid Nylon, Polyurethane 95 Durometer Shore A, Fluoropolymer
  • 应用: 食品工艺,纸,石油化工,医药,化工,医疗, Paper, Petrochemicals, Pharmaceutical, Chemicals, Medical Equipment
  • 符合规格: FDA, ISO 14743, UL94 V-0, FDA, ISO 14743, UL 94 V-0
  • 密封材料: 氟橡胶
  • 垫圈材料: 不锈钢316L
  • 不含硅:
  • 连接 1 类型: Push-to-Connect, Plug-in Stem
  • 连接 2 尺寸: 10-32 inch, 1/8 to 1/2 inch, M5x0.8 mm
  • 连接 2 类型: Push-to-Connect, Male, Pipe, Male, BSPP, Male, BSPT, Metric, Male, Metric Straight Thread, Plug-in Stem

完整的产品说明

作为世界快插接头技术的佼佼者,派克Prestolok PLS接头将派克的专业知识从气动技术延伸到食品工业。与食品接触的接头务必耐腐蚀,无毒,不吸水,并且能够被冲洗和消毒。派克Prestolok PLS接头具有316L不锈钢本体和垫圈以及303L不锈钢卡爪。Prestolok PLS接头使用符合FDA标准的营养级材料和USDA NSF H1润滑脂,允许与食品长期接触。Prestolok PLS具有卫生设计,可减少死区,从而实现连接安全,并方便清洁。Prestolok PLS接头使用由垫圈进行保护的FKM O形圈进行密封。与传统的压缩形式接头比,Prestolok PLS接头无需使用衬套以及螺母拧紧,从而减少了装配时间。Prestolok PLS中的全部组件均不含硅。全部Prestolok PLS接头都泄漏测试和日期编码,以实现质量的可追溯性。可与带沟槽的铜管或者不锈钢管以及来自于派克Parflex 事业部的以下管子进行配合连接:

聚乙烯管
尼龙管
邵氏硬度A95的聚氨酯管

市场:
石油化工
纸浆和造纸
食品加工
制药
医疗
生命科学

特点与优势:
303L不锈钢卡爪
316L不锈钢阀体
FKM密封  
316L不锈钢支撑垫圈
化学, 耐腐蚀和耐磨性 耐工业清洗剂和洗涤剂
食品级材料和USDA NSF H1润滑脂符合FDA与食品接触  
平滑的表面设计,可减少死区
安全,方便清洁
英制和公制尺寸,5/32英寸- 1/2英寸,4mm - 14mm
NPT,UNF,BSPT,BSPP,公制螺纹  
不含硅
应用:
清洁剂
冲洗
消毒  
盐水环境
食品加工过程
化学品管路
真空  
可根据要求提供定制配置和尺寸。有关其他信息,请联系派克低压流体连接件事业部(269)692-6555或fscsales@parker.com。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687547