起动注油器 - 派克 Parker

起动注油器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

起动注油器

起动注油器

派克的启动注油器产品用于多种草地和草坪使用的小引擎,以及航海应用。派克可以提供高质量的彩色材料,这将放入你的应用中使你的启动注油器易于分辨。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 丁腈橡胶(NBR,XNBR),氯丁橡胶(Neoprene,CR),乙稀丙烯酸脂(AEM),乙丙橡胶(EPM,EPR,EPDM),氟橡胶(FKM,FPM),氟硅橡胶(FVMQ),氢化丁腈橡胶(HNBR,HSN),全氟橡胶(FFKM),聚丙烯酸(ACM),硅橡胶(VMQ,PVMQ),四丙氟橡胶(TFE/P),Aflas®(FEPM), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 热应用类型: 低温和高温 (<-30C, >121C) °C
  • 与流体类型共同使用: 及其广泛
  • 行业: 草皮维护
  • 应用: 燃料和汽化器
  • 硬度计: 45 to 90 Shore A

完整的产品说明

启动注油器是小型引擎和有效启动的关键。派克生产的启动注油器用于草坪和草皮工业同时也用在航海应用。从一个手指到全手掌控制启动注油器,我们可以制造你需要的尺寸已满足你方便地操作的应用。

利用派克的高强度材料可以给你的启动注油器足够的使用寿命以保证你的小型引擎的运转。我们可以使用多种我们可提供的有颜色的材料,这些颜色是注册的或特指于你的某项应用。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519