PRO-SHIELD 7308 导电滑脂 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

尺寸

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
PRO-SHIELD 7308 导电滑脂

PRO-SHIELD 7308 导电滑脂

派克固美丽的 PRO-SHIELD 7308 导电润滑脂是一种银填充硅脂,适用于需要连续电路的区域。

技术规格:

  • 体积电阻率: 0.100 Ω-cm
  • 噪声屏蔽级别: 50-69 dB (Avg)
  • 重量: 80 , 300 g, 300 g
  • 颜色: Silver
  • 填充材料: Silver
  • 聚合材料选件: Silicone
  • 不稳定的有机质含量: 0 g/L g/L
  • 比重: 3.1
  • 保质期: 9 Months

完整的产品说明

派克固美丽的 PRO-SHIELD 7308 导电润滑脂是一种银填充硅脂,适用于需要连续电路的区域。可提供 30cc 注射器或 6 液体盎司 EFD 胶筒包装。

特征和优点:
• 高导电性
• 良好的润滑性能
• 热稳定性
• 化学惰性
• 最大限度减少机械部件的磨损

典型应用:
• 金属表面之间的电气接触
• 具有屏蔽性能的润滑
• 散热
• 涂层基底的表面防护

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 尺寸
90-05-7308-0000 30cc Syringe
90-01-7308-0000 6 oz EFD Tube

687890
179336