HN15L-10CA - 压缩空气过滤器 - 可高耐500 PSIG - H系列 | 中国

压缩空气过滤器 - 可高耐500 PSIG - H系列

零件 #: HN15L-10CA
  • HN15L-10CA - 压缩空气过滤器 - 可高耐500 PSIG - H系列
HN15L-10CA - 压缩空气过滤器 - 可高耐500 PSIG - H系列
Finite大 流量ASME过滤器的容器是为用于大吸气流量及大出口流道的凝聚式滤芯而设计,可以在低压差上提供优异性能。

技术规格

端口连接(英寸):3/8
螺纹类型:NPT
微胶粒等级(µm):1
预先安装的可选配件:Auto Drain
最大流速:112 @ 7 bar m3/hour
品牌:有限的
重量:1.87 lb, 0.85 kg
过滤级别(%):95
最高运行温度:175 °F, 79 °C
元件密封材料:No End Seal
元件移除间隙:5.51 inch
宽度:3.12 inch, 79 mm
高度:10 inch, 250 mm
替代元件:10C10-050 X 4
过滤器类型:Coalescer
最大流量 (cfm):66 @ 100 PSIG
长度:Long

物品信息

CAD 图纸 + 文件

相关文档(前身为“产品支持”)

数量:
HN15L-10CA - 压缩空气过滤器 - 可高耐500 PSIG - H系列

本产品由授权的 Parker 经销商或部门提供。

找分销商

事业部 联系方式

派克汉尼汾中国

上海总部: 021-28995000
北京办事处: 010-85277300
广州办事处: 020-32121688