F600S - 管式流量控制阀 - F 系列 | 中国
China
中文
选择语言
English
中文
|
诚聘英才
关于我们
可持续发展
联系派克
|
登陆
我的账户
退出登录
Quote
Quote
您的报价
0 物品
主页
产品
帮助与支持
行业
减排技术
购买渠道
search
search
搜索
搜索条件无效
主页
/
产品
/
阀
/
流量控制阀
/
管式流量控制阀 - F 系列
/
F600S
Provide Feedback
管式流量控制阀 - F 系列
零件 #: F600S
一款经济、通用型的流量控制阀, 允许介质在一个方向上自由通过, 而在相反方向上则受到节流控制, 适用于气体、水及油液等介质的工况, 有各种各样的材料、规格及油口形式可供货。
查看系列页面
查看目录
分享 / 通过电子邮件发送
打印
技术规格
最大流速:
8
连接类型:
NPT
启动类型:
Manual
阀体材料:
Steel
最低运行温度:
-40
功能:
Flow Control
连接尺寸:
3/8"
配置:
InLine
最高运行温度:
+250
流速:
N/A
连接尺寸:
3/8 inch
启动类型:
Manual
功能:
Flow Control
阀体材料:
Steel
密封材料:
Nitrile
最大运行压力:
5000 psi
最大流速:
8 gal/min, 30 L/min
开启压力(psi):
5
凸起选择:
Standard
最高运行温度:
250 °F, 121 °C
阀芯样式:
Metal
最低运行温度:
-40 °F, -40 °C
配置:
Inline
连接类型:
阴 - 阴
品牌:
Colorflow
针:
Standard
介质:
油
最大操作压力(psi):
5000
密封材料:
Nitrile
物品信息
CAD 图纸 + 文件
相关文档(前身为“产品支持”)
数量:
请求报价
本产品由授权的 Parker 经销商或部门提供。
找分销商
购买地点
保存到产品列表
事业部 联系方式
派克汉尼汾中国
上海总部: 021-28995000
北京办事处: 010-85277300
广州办事处: 020-32121688