压力开关 - PSB 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

切换压力

调节类型

压力调节控制类型

连接类型

密封材料

锁定机制

压力范围(bar)

连接

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
压力开关 - PSB 系列 压力开关 - PSB 系列 压力开关 - PSB 系列

压力开关 - PSB 系列

PSB 系列是电液压力开关,坚固耐用寿命长性能好的元器件。当检测到的压力高于或低于所选设置时,它们提供电信号。工作压力可达 315 bar。

技术规格:

  • 产品序列: 压力开关
  • 启动类型: 电子液压
  • 安装类型: 法兰,管式安装
  • 安装位: Unrestricted
  • 最大运行压力: 315 bar
  • 工作周期: Max. 1/s
  • 最大流速: N/A
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: NBR, FPM
  • 重量: 1 kg
  • 阀体材料: Steel

完整的产品说明

Parker PSB 系列是电液压力开关,结构坚固。可灵活地在阀块、叠加块或直接的管道上。它具有液压减震活塞可提供准确的响应和延长的使用寿命。所有型号的最大工作压力为315 bar。

市场:
• 工业

特点与优势:
• 坚固的铸铁结构。坚实体积小 - 可在苛刻的应用条件下提供长的工作寿命
• 有四个可调的压力范围的选项 - 使操作员能够精确选择所需的压力设置
• 法兰或管道安装 - 因此几乎普遍适用
• 可选的键锁定调整 - 防止在关键应用中被篡改或未经授权的调整
• IP65 级电气保护 - 保证完好,即使在喷雾潮湿或溅落等情况下
• 大多数型号的交货时间短 - 不需要仓储

应用:
• 适用于一般液压应用

功能:
弹簧加载的活塞有液压阻尼。PSB 在切换点之间提供非常精确的迟滞。所需的操作压力需要通过固定螺丝调节。非授权的调整通过可选的油缸锁可以防止。电气元件是一个带有接触快动的微动开关 - 触点。三个端子允许应用为开关在 “开”、“关” 或 “切换”。电气连接使用带有接地的 EN 175301-803 的 3 极插入式插头。

注意:
对于电感式直流负载,应使用火花放电器来延长使用寿命。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 切换压力 调节类型 压力调节控制类型 连接类型 密封材料 锁定机制 压力范围(bar) 连接
PSB040AF11 3 to 40 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face FPM na 3-40 Flange
PSB040AF11Z 3 to 40 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face FPM Cylinder lock 3-40 Flange
PSB040AF1A 3 to 40 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face NBR na 3-40 Flange
PSB040AF1AZ 3 to 40 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face NBR Cylinder lock 3-40 Flange
PSB040AV11 3 to 40 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 FPM na 3-40 Fitting
PSB040AV11Z 3 to 40 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 FPM Cylinder lock 3-40 Fitting
PSB040AV1A 3 to 40 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 NBR na 3-40 Fitting
PSB040AV1AZ 3 to 40 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 NBR Cylinder lock 3-40 Fitting
PSB040SF1A 3 to 40 bar Manual switching point Knob with scale Flange, front face NBR na 3-40 Flange
PSB040SV1A 3 to 40 bar Manual switching point Knob with scale Fitting, front face, tube Ø6 NBR na 3-40 Fitting
PSB100AF11 10 to 100 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face FPM na 10-100 Flange
PSB100AF11Z 10 to 100 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face FPM Cylinder lock 10-100 Flange
PSB100AF1A 10 to 100 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face NBR na 10-100 Flange
PSB100AF1AZ 10 to 100 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face NBR Cylinder lock 10-100 Flange
PSB100AV11 10 to 100 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 FPM na 10-100 Fitting
PSB100AV11Z 10 to 100 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 FPM Cylinder lock 10-100 Fitting
PSB100AV1A 10 to 100 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 NBR na 10-100 Fitting
PSB100AV1AZ 10 to 100 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 NBR Cylinder lock 10-100 Fitting
PSB100SF1A 10 to 100 bar Manual switching point Knob with scale Flange, front face NBR na 10-100 Flange
PSB100SV1A 10 to 100 bar Manual switching point Knob with scale Fitting, front face, tube Ø6 NBR na 10-100 Fitting
PSB160AF11 10 to 160 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face FPM na 10-160 Flange
PSB160AF11Z 10 to 160 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face FPM Cylinder lock 10-160 Flange
PSB160AF1A 10 to 160 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face NBR na 10-160 Flange
PSB160AF1AZ 10 to 160 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face NBR Cylinder lock 10-160 Flange
PSB160AV11 10 to 160 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 FPM na 10-160 Fitting
PSB160AV1A 10 to 160 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 NBR na 10-160 Fitting
PSB160AV1AZ 10 to 160 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 NBR Cylinder lock 10-160 Fitting
PSB160SF11 10 to 160 bar Manual switching point Knob with scale Flange, front face FPM na 10-160 Flange
PSB160SF1A 10 to 160 bar Manual switching point Knob with scale Flange, front face NBR na 10-160 Flange
PSB160SV11 10 to 160 bar Manual switching point Knob with scale Fitting, front face, tube Ø6 FPM na 10-160 Fitting
PSB160SV1A 10 to 160 bar Manual switching point Knob with scale Fitting, front face, tube Ø6 NBR na 10-160 Fitting
PSB250AF11 20 to 250 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face FPM na 20-250 Flange
PSB250AF1A 20 to 250 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face NBR na 20-250 Flange
PSB250AF1AZ 20 to 250 bar Manual switching point Hexagon socket Flange, front face NBR Cylinder lock 20-250 Flange
PSB250AV11 20 to 250 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 FPM na 20-250 Fitting
PSB250AV11Z 20 to 250 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 FPM Cylinder lock 20-250 Fitting
PSB250AV1A 20 to 250 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 NBR na 20-250 Fitting
PSB250AV1AZ 20 to 250 bar Manual switching point Hexagon socket Fitting, front face, tube Ø6 NBR Cylinder lock 20-250 Fitting
PSB250SF11 20 to 250 bar Manual switching point Knob with scale Flange, front face FPM na 20-250 Flange
PSB250SF1A 20 to 250 bar Manual switching point Knob with scale Flange, front face NBR na 20-250 Flange
PSB250SV11 20 to 250 bar Manual switching point Knob with scale Fitting, front face, tube Ø6 FPM na 20-250 Fitting
PSB250SV1A 20 to 250 bar Manual switching point Knob with scale Fitting, front face, tube Ø6 NBR na 20-250 Fitting

687890
687478