PTF 流量调节阀 - 派克 Parker

PTF 流量调节阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

PTF 流量调节阀

PTF 流量调节阀 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

技术规格:

  • 功能: 带快插连接的紧凑型流量调节阀
  • 安装类型: 直接安装在气缸上
  • 连接类型: 阳螺纹(M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2")
  • 端口连接: 快插连接
  • 端口尺寸: 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
  • 端口类型: 公制
  • 额定压力: 1 到 10 bar
  • 工作温度: -25 到 100 °C
  • 阀体材料: 黄铜

完整的产品说明

PTFL是可以直接安装在气缸上的紧凑型流量调节阀,带排气节流和快插连接以便集成安装方便快捷。螺丝刀调节。

•功能:带排气节流的可调流量调节器
•安装类型:直接安装在气缸上
•安装螺纹:阳螺纹
•螺纹类型:M5,1/8",1/4",3/8",1/2"
•接口连接:快插
•接口尺寸:4mm,6mm,8mm,10mm,12mm
•接口类型:公制
•压力范围(bar):1-10
•温度范围(C):-25到100
•本体材料:锌,黄铜
•传感器输出功能:无

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
A87859