聚四氟乙烯止回阀-CV-1系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
聚四氟乙烯止回阀-CV-1系列

聚四氟乙烯止回阀-CV-1系列

CV-1四氟止回阀是为高纯度半导体应用中使用,也非常适合超纯水和腐蚀性化学物质或气体中的应用。

技术规格:

  • 阀体材料: 聚四氟乙烯,酚醛树脂胶,聚偏氟乙稀,乙烯四氟乙烯
  • 开启压力: 0.017 - 0.052 bar, 0.25 - 0.75 psi
  • 返回检查密封压力: 5 psig, 0.35 bar
  • 额定压力: 27" Hg vacuum (913 mbar) - 120 psig (8.3 bar)
  • 最高环境温度: 100 °C, 212 °F
  • 最低环境温度: 32 °C, 0 °F
  • 最高流体温度: 130 °C, 266 °F
  • 最低流体温度: 0 °C, 32 °F

完整的产品说明

CV-1四氟止回阀是为高纯度半导体应用中使用,也非常适合超纯水和侵蚀性的化学或天然气的应用,设计采用加工聚四氟乙烯部件提供卓越的耐化学性和纯度且不需要O形圈密封。加工聚四氟乙烯弹簧允许低破裂压力的操作和重新密封的更小回压。密封表面抛光。舌槽外部密封。加工聚四氟乙烯弹簧。许多高端配置可包括扩口。可在两端任意配置。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
938256